可精確模擬實際伺服器負載的功率測試

驗證電源供應器 (PSU) 和整流器不僅僅是檢查電源傳輸。而是重現動態伺服器負載、捕捉罕見暫態,並證明硬體能夠在真實世界條件下存活。傳統測試台表現不佳,浪費能源、阻礙吞吐量,並錯過僅在負載邊緣情況下才會出現的故障。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

加速真實伺服器負載條件下的測試

我們最新的可編程電源供應器和再生式電子負載,可模擬現代伺服器架構中常見的快速暫態、啟動突波和高電流特性。測試期間無需使用帶電機架、靜態負載或手動重新接線。

結果為何? 更快速的 PSU 和整流器驗證、更低的實驗室開銷,以及更可靠的基礎設施部署。

使用案例 1: 驗證伺服器電源供應器單元

在真實條件下確保效能、穩定性和效率

在真實伺服器環境下驗證電源供應單元,不僅需要靜態負載。透過可編程電源與再生式電子負載,您可模擬動態瞬變、啟動浪湧及故障轉移活動,無需佔用機架空間或消耗過量能源。

從 1.5 至 3.4 kW 的單元開始,用於單電源驗證,或擴展至 6 kW 以上,用於冗餘和效率測試。您將獲得可重複的負載曲線、更快的週期,以及更低的功耗和散熱開銷。

Keysight 工程師正在進行伺服器 PSU 驗證工作
使用 RP5900 再生電源供應器和 EL4900 電子負載模擬直流整流器

使用案例 2:模擬直流整流器

複製真實世界負載以驗證整流器性能

傳統負載組在模擬現代伺服器負載的動態行為時力有未逮。藉由再生式電子負載,您可以重現急劇上升、高波峰因數和突發瞬態,以觀察整流器在實際條件下的響應。

從 4 或 6 kW 的單元開始,用於中階整流器,或擴展至 12 kW 或並聯單元,用於完整的機架級模擬 — 所有這些都具有一致的控制和同步自動化。您將獲得更快的驗證、清晰的轉換,以及用於延長測試週期的能量回收。

網路研討會:避免高密度功率測試中的陷阱

了解五種常見的高功率驗證錯誤,以及如何確保獲得準確可靠的結果。

快速型號選擇指南

不確定從何開始?

快速找到適用於您工作流程的合適測試硬體 — 無論您是在電力受限的實驗室中驗證獨立 PSU、模擬整流器,還是擴展至機架級負載。

應用案例推薦機型為何
伺服器 PSU (1 至 3 kW)DP5700 系列電源供應器
精巧、經濟實惠、高電流
具備再生功能的 PSU 效率測試RP5900 系列電源供應器 與
EL4900 系列電子負載
回饋式,電子負載 + 電源配對,自動化測試流程
具備瞬態負載的整流器驗證EL4900 系列電子負載
快速動態響應,可擴充
機架級或高電壓模擬

DP5800 系列電源供應器 (僅限源極測試),或

RP5900 系列電源供應器 (雙向測試)

每部單機支援高達 1500 V 或 1020 A;並聯時最高可達 192 kW
負載吸收與故障注入EL4900 系列電子負載
可編程再生式電子負載,適用於電源供應器輸出測試
實驗室空間受限DP5700 系列電源供應器
適用於窄型機架、推車或共用工作台

探索產品

Keysight 的新型高功率 ATE 系統電源提供亞毫秒級的準確度、再生效率和無縫自動化。

DP5700 系列高密度電源供應器

  • 1.5 kW – 7.5 kW
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:500 A
  • 提供半機架寬度和 1U 尺寸
  • 可拆卸式 SD 記憶體確保資料保持機密

DP5800 系列高密度電源供應器

  • 10.2 kW – 12 kW
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 提供 2U 尺寸選擇
  • 自動範圍輸出可在單一儀器中提供更多電壓與電流組合

RP5900 系列能量回饋式電源供應器

  • 1.7 kW – 12 kW
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:1020 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率輸出,高達 95% 的能量回饋電網

EL4900 系列能量回饋式電子負載器

  • 1.2 kW – 12 kW
  • 最大電壓:1500 V
  • 最大電流:720 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率吸收,高達 95% 的能量回饋電網

全能功率,無需妥協

以更少的空間更快地驗證千瓦級系統 — 無需在效能或可編程性之間取捨。

高功率 ATE 系統電源供應器 NPI

準備好加速電源供應器和整流器驗證了嗎?