Leistungstests, die realistische Serverlasten präzise simulieren

Bei der Validierung von Netzteilen und Gleichrichtern geht es nicht nur darum, die Stromversorgung zu prüfen. Es geht darum , dynamische Serverlasten zu replizieren, seltene Transienten zu erfassen und zu beweisen, dass die Hardware realen Bedingungen standhält . Herkömmliche Prüfstände sind unzureichend, verschwenden Energie, führen zu Engpässen beim Durchsatz und übersehen Fehler, die nur in Grenzfällen der Last auftreten.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Beschleunigen Sie Tests unter realen Serverlastbedingungen

Unsere neuesten programmierbaren Netzteile und regenerativen elektronischen Lasten simulieren schnelle Transienten, Anlaufstöße und Hochstromprofile, wie sie in modernen Serverarchitekturen vorkommen. Keine Live-Racks, statische Lasten oder manuelle Neuverdrahtung während des Tests erforderlich.

Das Ergebnis? Schnellere Validierung von Netzteilen und Gleichrichtern, geringerer Laboraufwand und zuverlässigere Infrastruktur-Rollouts.

Anwendungsfall 1: Validierung von Server-Netzteilen

Sicherstellung von Leistung, Stabilität und Effizienz unter realistischen Bedingungen

Die Validierung von Netzteilen unter realen Serverbedingungen erfordert mehr als nur statische Lasten. Mit programmierbaren Quellen und regenerativen Lasten können Sie dynamische Transienten, Spannungsspitzen beim Einschalten und Failover-Ereignisse simulieren, ohne Racks zu blockieren oder überschüssige Energie zu verbrauchen.

Beginnen Sie mit 1,5 bis 3,4 kW-Einheiten für die Validierung einzelner Versorgungsspannungen oder skalieren Sie auf über 6 kW für Redundanz- und Effizienztests. Sie erhalten wiederholbare Lastprofile, schnellere Zyklen und einen geringeren Stromverbrauch und Kühlaufwand.

Keysight-Ingenieur arbeitet an der Validierung des Server-Netzteils
Simulation eines Gleichstromgleichrichters mit regenerativen Netzteilen RP5900 und elektronischen Lasten EL4900

Anwendungsfall 2: Simulation eines Gleichstromgleichrichters

Replizieren Sie reale Lasten, um die Gleichrichterleistung zu validieren

Herkömmliche Lastbänke sind bei der Simulation des dynamischen Verhaltens moderner Serverlasten unzureichend. Mit regenerativen elektronischen Lasten können Sie steile Anstiege, hohe Scheitelfaktoren und stoßartige Transienten nachbilden, um zu sehen, wie Gleichrichter unter realen Bedingungen reagieren.

Beginnen Sie mit einer 4- oder 6-kW-Einheit für Gleichrichter mittlerer Leistung oder skalieren Sie auf bis zu 12 kW oder parallel geschaltete Einheiten für eine vollständige Emulation auf Rack-Ebene – alles mit konsistenter Steuerung und synchronisierter Automatisierung. Sie profitieren von schnellerer Validierung, sauberen Übergängen und Energierückgewinnung für längere Testzyklen.

Webinar: Fallstricke bei Tests mit hoher Leistungsdichte vermeiden

Lernen Sie fünf häufige Fehler bei der Validierung von Hochleistungsdaten kennen und erfahren Sie, wie Sie genaue und zuverlässige Ergebnisse gewährleisten.

Kurzanleitung zur Modellauswahl

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Finden Sie schnell die richtige Testhardware für Ihren Arbeitsablauf – egal, ob Sie eigenständige Netzteile validieren, Gleichrichter simulieren oder in einem Labor mit eingeschränkter Stromversorgung auf Rack-Level-Lasten hochskalieren.

AnwendungsfallEmpfohlene ModelleWarum
Server-Netzteil (1 bis 3 kW)Netzteile der Serie DP5700
Kompakt, kostengünstig, hoher Strom
Netzteil-Effizienzprüfung mit RegenerationNetzteile der RP5900-Serie und
Elektronische Lasten der Serie EL4900
Regenerativ, Eload + Source Pairing, automatisierter Testablauf
Gleichrichtervalidierung mit transienten LastenElektronische Lasten der Serie EL4900
Schnelle dynamische Reaktion, skalierbar
Rack-Level- oder Hochspannungssimulation

Netzteile der Serie DP5800 (nur Quellprüfung) oder

Netzteile der Serie RP5900 (bidirektionale Prüfung)

Unterstützt bis zu 1500 V oder 1020 A pro Einheit; bis zu 192 kW parallel
Lastsenkung und FehlereinspeisungElektronische Lasten der Serie EL4900
Programmierbare elektronische Lasten, regenerativ, ideal für Netzteilausgangstests
Begrenzter Platz im LaborNetzteile der Serie DP5700
Passt auf schmale Regale, Wagen oder gemeinsam genutzte Bänke

Produkte erforschen

Die neuen Hochleistungs-ATE-Systemversorgungen von Keysight bieten eine Genauigkeit von unter einer Millisekunde, regenerative Effizienz und nahtlose Automatisierung.

Netzteile mit hoher Dichte der Serie DP5700

  • 1,5 kW – 7,5 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 500 A
  • Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
  • Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben

Hochleistungsnetzteile der Serie DP5800

  • 10,2 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 1020 A
  • Erhältlich in 2U-Größen
  • Die automatische Bereichswahl am Ausgang ermöglicht mehr Spannungs- und Stromkombinationen in einem einzigen Gerät.

Regenerative Stromversorgungen der Serie RP5900

  • 1,7 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 1020 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Regenerative elektronische Lasten der Serie EL4900

  • 1,2 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 720 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Leistung ohne Kompromisse

Multi-Kilowatt-Geräte schneller und auf kleinerem Raum validieren – ohne Kompromisse bei Leistung oder Programmierbarkeit einzugehen.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Bereit, die Validierung von Netzteilen und Gleichrichtern zu beschleunigen?