Wie man einen Gleichrichter in einem Rechenzentrum simuliert

Regeneratives ATE-System-Netzteil
+ Regeneratives ATE-System-Netzteil

Simulation eines Gleichrichters ohne Kompromisse

Die Prüfung der Stromversorgungsinfrastruktur von Rechenzentren erfordert die präzise Simulation des Hochspannungs-Gleichstromzwischenkreises (260–400 V DC), der typischerweise von einem AC/DC-Gleichrichter erzeugt wird. Die Simulation eines Gleichrichters umfasst Eingangs- und Lasttests mit einer regenerativen elektronischen Last, die als Lastemulator dient und so programmiert werden kann, dass sie dynamische Lastbedingungen simuliert, die denen des Gleichrichters ähneln. Diese Tools bilden das dynamische Verhalten des Gleichrichters nach und ermöglichen so die Überprüfung der Systemreaktion auf Anlaufbedingungen, Lasttransienten und Fehlerereignisse wie Überspannung, Unterspannung und Überstrom.

Zur Bewertung von Energieeffizienz und Ausfallsicherheit dienen regenerative Stromversorgungen der Stromerzeugung und -aufnahme sowie der Rückführung überschüssiger Energie ins Netz. Rack-Konfigurationen ermöglichen eine skalierbare, hochdichte Gleichrichterbus-Emulation und unterstützen ein einzelnes Netzteil sowie die Validierung des Gesamtsystems. Integrierte Software automatisiert Testabläufe, programmiert Transientenprofile und überwacht die Stabilität, um sicherzustellen, dass die Rechenzentrumsausrüstung unter verschiedenen Betriebsbedingungen die Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit und Konformität erfüllt.

Simulationslösung für Gleichstromgleichrichter

Die Simulation eines Gleichrichters in einem Rechenzentrum erfordert realistische Quell- und Lastbedingungen, Automatisierung und Präzision. Die regenerativen elektronischen Lasten von Keysight ermöglichen die Anwendung von Konstantstrom-, Konstantwiderstands-, Konstantleistungs- und Konstantspannungsprofilen, führen schnelle Laständerungen durch und unterstützen Langzeitzyklen mit gleichzeitiger Rückspeisung von Energie ins Netz. Die automatisierte Stromversorgungssoftware von Keysight ermöglicht Start-, Effizienz-, Transienten- und Schutztests, einschließlich Fehlerszenarien. Zusammen bieten diese Tools eine automatisierte, reproduzierbare und energieeffiziente Simulationslösung für Gleichrichter. 

Entdecken Sie Produkte in unserer DC-Gleichrichter-Simulationslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Simulation eines Gleichrichters in einem Rechenzentrum

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?