如何在資料中心模擬直流整流器

再生式 ATE 系統電源供應器
+ 再生式 ATE 系統電源供應器

毫無妥協地模擬直流整流器

測試資料中心電源基礎設施需要精確模擬通常由交流轉直流整流器 (260–400 Vdc) 產生的高壓直流匯流排。模擬直流整流器涉及使用作為負載模擬器的再生式電子負載進行輸入和負載測試,並且可以編程以模擬類似於整流器所經歷的動態負載條件。這些工具可重現整流器的動態行為,能夠驗證系統對啟動條件、負載暫態以及過電壓、欠電壓和過電流等故障事件的響應。

為評估能源效率和彈性,再生式電源供應器可汲取和灌入功率,同時將未使用的能量回饋至電網。機架級配置提供可擴充、高密度整流器匯流排模擬,支援單一電源供應器 (PSU) 和全系統驗證。整合式軟體可進一步自動化測試序列、編程暫態特性,並監測穩定性,確保資料中心設備在各種操作條件下,都能符合效率、可靠性和法規要求。

直流整流器模擬解決方案

在資料中心模擬直流整流器需要真實的電源和負載條件、自動化和精確度。Keysight 再生式電子負載可施加恆定電流、恆定電阻、恆定功率和恆定電壓設定檔,執行快速負載變化,並支援長時間循環,同時將能量回饋至電網。Keysight 自動化電源軟體套件可實現啟動、效率、暫態和保護測試,包括故障情境。這些工具共同提供自動化、可重複且節能的整流器模擬解決方案。 

探索我們的直流整流器模擬解決方案中的產品

探索資源與洞察

模擬資料中心直流整流器的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?