データセンターにおけるDC シミュレーション方法

再生型ATEシステム電源装置
+ 回生ATEシステム電源

妥協のないDC整流器シミュレーション。

データセンターの電力インフラストラクチャのテストでは、AC-DC整流器によって生成される一般的な高電圧DCバス(260~400 Vdc)を正確にシミュレートする必要があります。DC整流器のシミュレーションには、負荷エミュレータとして機能する回生型電子負荷を使用した入力および負荷テストが含まれ、整流器が経験するのと同様の動的な負荷条件をシミュレートするようにプログラムできます。これらのツールは、整流器の動的な挙動を再現し、起動条件、負荷過渡現象、過電圧、低電圧、過電流などの故障イベントに対するシステム応答の検証を可能にします。

エネルギー効率とレジリエンスを評価するため、回生電源は、未使用のエネルギーをグリッドに戻しながら、電力を供給および吸収します。ラックレベルの構成は、スケーラブルで高密度な整流器バスエミュレーションを提供し、単一の電源ユニット (PSU) とフルシステム検証をサポートします。統合ソフトウェアは、テストシーケンスの自動化、過渡プロファイルのプログラミング、安定性の監視をさらに行い、データセンター機器がさまざまな動作条件下で効率性、信頼性、およびコンプライアンス要件を満たすことを保証します。

DC ソリューション

データセンターにおけるDC整流器のシミュレーションには、現実的な電源および負荷条件、自動化、そして精度が求められます。キーサイトの回生型電子負荷は、定電流、定抵抗、定電力、定電圧のプロファイルを適用し、急速な負荷変動を実行し、グリッドにエネルギーを回生しながら長時間のサイクルをサポートします。キーサイトの自動化電源ソフトウェアスイートは、故障シナリオを含む起動、効率、過渡、保護テストを可能にします。これらのツールを組み合わせることで、自動化され、再現性があり、エネルギー効率の高い整流器シミュレーションソリューションが提供されます。 

当社のDC整流器シミュレーションソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

データセンターにおけるDC整流器のシミュレーションに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?