Como simular um retificador CC em um data center

Fonte de alimentação do sistema ATE regenerativo
+ Fonte de alimentação do sistema ATE regenerativo

Simulação de um retificador CC sem compromisso

O teste da infraestrutura de energia de um data center requer a simulação precisa do barramento de corrente contínua (CC) de alta tensão, normalmente gerado por um retificador de CA para CC (260–400 Vcc). A simulação de um retificador de corrente contínua envolve testes de entrada e de carga utilizando uma carga eletrônica regenerativa que atua como um emulador de carga e pode ser programada para simular condições dinâmicas de carga semelhantes às enfrentadas pelo retificador. Essas ferramentas reproduzem o comportamento dinâmico do retificador, permitindo a verificação da resposta do sistema a condições de inicialização, transientes de carga e eventos de falha, como sobretensão, subtensão e sobrecorrente.

Para avaliar a eficiência energética e a resiliência, os suprimentos regenerativos geram e absorvem energia enquanto devolvem a energia não utilizada à rede. As configurações em nível de rack oferecem emulação de barramento retificador escalável e de alta densidade, suportando uma única unidade de fonte de alimentação (PSU) e validação de sistema completo. O software integrado automatiza ainda mais as sequências de teste, programa perfis de transientes e monitora a estabilidade, garantindo que o equipamento do data center atenda aos requisitos de eficiência, confiabilidade e conformidade em condições operacionais variáveis.

Solução de simulação de retificador CC

A simulação de um retificador de corrente contínua em um data center requer condições realistas de fonte e carga, automação e precisão. As cargas eletrônicas regenerativas da Keysight aplicam perfis de corrente constante, resistência constante, potência constante e tensão constante, executam mudanças rápidas de carga e suportam ciclos de longa duração enquanto devolvem energia à rede. O pacote de software de potência automatizado da Keysight permite testes de inicialização, eficiência, transientes e proteção, incluindo cenários de falha. Juntas, essas ferramentas oferecem uma solução de simulação de retificador automatizada, repetível e energeticamente eficiente. 

Explore os produtos em nossa solução de simulação de retificador CC

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para simular um retificador CC em um data center

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?