Como fazer medições de corrente multicanal

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Uso de sistemas de comutação para medições de corrente multicanal

A realização de medições de corrente multicanal requer vários instrumentos de teste e acessórios de derivação de corrente externa. As aplicações de teste típicas durante o estágio de design do produto incluem a verificação de vazamentos de corrente, a realização de medições precisas de corrente para sistemas incorporados com funções de controle de várias saídas e o monitoramento de vários dispositivos ou cargas. A fiação e a configuração desses instrumentos tornam-se mais complexas à medida que o número de canais de medição de corrente aumenta. Conexões de instrumentos de teste configuradas incorretamente causam erros de medição.

O uso de um sistema de comutação que conecta vários canais de entrada a um ou dois canais de medição reduz a complexidade da configuração. Um sistema de aquisição de dados (DAQ) é ideal para essa finalidade. O sistema de comutação mede um canal de cada vez, mas em uma velocidade muito alta, o que funciona para aplicações de medição de corrente não dinâmica. Um aplicativo de software para PC pode ajudar a configurar a fiação, selecionar mecanismos de acionamento, executar medições e plotar dados graficamente para monitoramento e análise.

Solução de medição de corrente multicanal

A realização de medições de corrente multicanal requer um sistema de comutação com um multímetro digital (DMM) e um software aplicativo. A solução de medição de corrente multicanal da Keysight consiste em um sistema de aquisição de dados com DMM integrado que pode medir corrente com faixas de 1 µA a 10 A. Usando um multiplexador e um módulo de chaveamento de uso geral, os engenheiros podem construir um circuito de medição de corrente de até 12 canais. Além disso, o software para PC do sistema de aquisição de dados da Keysight permite que você defina, configure e execute graficamente seu teste sem o incômodo da programação.

Veja a demonstração da medição de corrente multicanal

Explore os produtos em nosso sistema de medição de corrente multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?