Cómo realizar mediciones de corriente multicanal

Sistema de adquisición de datos
+ Sistema de adquisición de datos

Utilización de sistemas de conmutación para mediciones de corriente multicanal

La realización de mediciones de corriente multicanal requiere varios instrumentos de prueba y accesorios externos de derivación de corriente. Las aplicaciones de prueba típicas durante la fase de diseño del producto incluyen la comprobación de fugas de corriente, la realización de mediciones de corriente precisas para sistemas integrados con funciones de control de varias salidas y la supervisión de varios dispositivos o cargas. El cableado y la configuración de estos instrumentos se vuelven más complejos a medida que aumenta el número de canales de medición de corriente. Las conexiones mal configuradas de los instrumentos de prueba provocan errores de medición.

El uso de un sistema de conmutación que conecta varios canales de entrada a uno o dos canales de medición reduce la complejidad de la configuración. Un sistema de adquisición de datos (DAQ) es ideal para este fin. El sistema de conmutación mide un canal cada vez, pero a una velocidad muy alta, lo que funciona para aplicaciones de medición de corriente no dinámicas. Una aplicación de software para PC puede ayudar a configurar el cableado, seleccionar los mecanismos de disparo, ejecutar las mediciones y trazar los datos gráficamente para su supervisión y análisis.

Solución de medición de corriente multicanal

Realizar mediciones de corriente multicanal requiere un sistema de conmutación con un multímetro digital (DMM) y software de aplicación. La solución de medida de corriente multicanal de Keysight consiste en un sistema de adquisición de datos con DMM incorporado que puede medir corriente con rangos de 1 µA a 10 A. Utilizando un multiplexor y un módulo de conmutación de propósito general, los ingenieros pueden construir un circuito de medida de corriente de hasta 12 canales. Además, el software para PC del sistema de adquisición de datos de Keysight le permite establecer, configurar y ejecutar su prueba gráficamente sin la molestia de la programación.

Ver demostración de medición de corriente multicanal

Explore los productos de nuestro sistema multicanal de medición de corriente

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?