Cómo caracterizar la respuesta en frecuencia en los bucles de retroalimentación de las fuentes de alimentación

Osciloscopio Advanced
+ Osciloscopio Advanced

Evaluar la respuesta del bucle de control

Para caracterizar los bucles de retroalimentación de las fuentes de alimentación es necesario realizar mediciones de ganancia y fase en toda la banda de frecuencias, con el fin de mostrar cómo responde la ruta de control a un estímulo inyectado. Los ingenieros utilizan el análisis de respuesta en frecuencia (FRA) para observar el comportamiento del bucle, revisar los márgenes de ganancia y fase, y determinar si la red de compensación está produciendo la respuesta esperada en las condiciones de funcionamiento seleccionadas. La configuración de medición debe inyectar una señal sinusoidal barrida en el bucle y capturar tanto el estímulo aplicado como la respuesta resultante.

Para inyectar el estímulo y medir la respuesta se necesita un osciloscopio con generador de formas de onda integrado y un software capaz de calcular la ganancia y la fase del bucle en todo el rango de barrido. En esta configuración, el osciloscopio acciona el bucle con la señal de barrido, al tiempo que mide la respuesta necesaria para generar un diagrama de Bode. Si se configura correctamente, esto permite revisar la respuesta del bucle de control, comparar el comportamiento de la fase y la ganancia en función de la frecuencia y evaluar la estabilidad del bucle de retroalimentación en el banco de pruebas.

Solución para el análisis de la respuesta en frecuencia de la fuente de alimentación

Para caracterizar la respuesta en frecuencia en los bucles de retroalimentación de las fuentes de alimentación se necesita un osciloscopio capaz de inyectar un estímulo sinusoidal barrido y medir la ganancia y la fase en toda la gama de frecuencias. Los osciloscopios Advanced de Keysight cuentan con un generador de formas de onda integrado para alimentar el bucle con la señal sinusoidal barrida, así como con un software de medición de potencia que permite realizar mediciones automatizadas de la respuesta del bucle de control. El osciloscopio y el software funcionan conjuntamente para ayudar a los ingenieros a crear diagramas de Bode, caracterizar la respuesta del bucle, revisar los márgenes de fase y ganancia, y validar el comportamiento del bucle de retroalimentación de forma más eficiente en el banco de pruebas.

Véase el diagrama de bloques de la solución para el análisis de la respuesta en frecuencia de la fuente de alimentación

Diagrama de bloques de la solución para el análisis de la respuesta en frecuencia de la fuente de alimentación

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de respuesta en frecuencia de fuentes de alimentación

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para el análisis de la respuesta en frecuencia de la fuente de alimentación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?