電源のフィードバックループにおける周波数応答の特性評価方法

高性能卓上型オシロスコープ
+ Advanced ベンチトップ オシロスコープ

制御ループ応答の評価

電源フィードバックループの特性評価には、制御パスが注入された刺激にどのように応答するかを示すために、周波数にわたるゲインと位相の測定が必要です。エンジニアは、周波数応答解析(FRA)を使用して、ループの動作を観察し、ゲインおよび位相マージンを確認し、選択された動作条件下で補償ネットワークが期待される応答を生成しているかどうかを判断します。測定セットアップは、掃引正弦波信号をループに注入し、印加された刺激と結果として生じる応答の両方を捕捉する必要があります。

刺激の注入と応答の測定には、内蔵波形生成機能と掃引範囲全体でループゲインと位相を計算できるソフトウェアを備えたオシロスコープが必要です。このセットアップでは、オシロスコープが掃引信号でループを駆動すると同時に、ボード線図の生成に必要な応答を測定します。正しく構成すると、これにより制御ループ応答を確認し、周波数にわたる位相とゲインの動作を比較し、ベンチ上でフィードバックループの安定性を評価することが可能になります。

電源の周波数応答解析ソリューション

電源フィードバックループの周波数応答を特性評価するには、掃引正弦波刺激を注入し、周波数にわたるゲインと位相を測定できるオシロスコープが必要です。キーサイトのAdvanced ベンチトップオシロスコープには、掃引正弦波信号でループを駆動するための内蔵波形ジェネレーターと、自動制御ループ応答測定用のパワー測定ソフトウェアが搭載されています。オシロスコープとソフトウェアが連携して、エンジニアがボード線図を作成し、ループ応答を特性評価し、位相およびゲインマージンを確認し、ベンチ上でフィードバックループの動作をより効率的に検証するのに役立ちます。

電源周波数応答解析ソリューションのブロック図を見る

電源の周波数応答解析ソリューションのブロック図

当社の電源周波数応答解析ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?