Wie man den Frequenzgang in Rückkopplungsschleifen von Stromversorgungen charakterisiert

Advanced Tischoszilloskop
+ Advanced Tischoszilloskop

Regelkreisantwort auswerten

Zur Charakterisierung von Rückkopplungsschleifen in Stromversorgungen sind Verstärkungs- und Phasenmessungen über den gesamten Frequenzbereich erforderlich, um die Reaktion des Regelpfads auf ein eingespeistes Signal zu untersuchen. Ingenieure nutzen die Frequenzganganalyse (FRA), um das Schleifenverhalten zu beobachten, die Verstärkungs- und Phasenreserven zu überprüfen und festzustellen, ob das Kompensationsnetzwerk unter den gewählten Betriebsbedingungen die erwartete Reaktion liefert. Der Messaufbau muss ein sinusförmiges Signal in die Schleife einspeisen und sowohl das angelegte Signal als auch die resultierende Reaktion erfassen.

Zum Einspeisen des Stimulus und Messen der Reaktion wird ein Oszilloskop mit integrierter Signalgenerierung und eine Software benötigt, die Schleifenverstärkung und Phase über den gesamten Frequenzbereich berechnen kann. In diesem Aufbau steuert das Oszilloskop die Regelschleife mit dem durchgestimmten Signal an und misst gleichzeitig die Reaktion, die zur Erstellung eines Bode-Diagramms erforderlich ist. Bei korrekter Konfiguration ermöglicht dies die Überprüfung des Regelschleifenverhaltens, den Vergleich von Phase und Verstärkung über den Frequenzbereich sowie die Bewertung der Stabilität der Rückkopplungsschleife direkt am Prüfstand.

Lösung zur Frequenzganganalyse von Stromversorgungen

Zur Charakterisierung des Frequenzgangs in Rückkopplungsschleifen von Stromversorgungen wird ein Oszilloskop benötigt, das einen sinusförmigen Anregungsimpuls einspeisen und Verstärkung und Phase über den Frequenzbereich messen kann. Keysight Advanced Tischoszilloskope verfügen über einen integrierten Funktionsgenerator zur Ansteuerung des Regelkreises mit einem Sinussignal und eine Software zur Leistungsmessung für automatisierte Regelkreisantwortmessungen. Oszilloskop und Software arbeiten zusammen, um Ingenieuren die Erstellung von Bode-Diagrammen, die Charakterisierung der Regelkreisantwort, die Überprüfung von Phasen- und Verstärkungsreserven sowie die Validierung des Rückkopplungsverhaltens direkt am Arbeitsplatz zu erleichtern.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Frequenzganganalyse des Netzteils

Blockdiagramm der Lösung zur Frequenzganganalyse eines Netzteils

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Frequenzganganalyse von Stromversorgungen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Frequenzganganalyse von Stromversorgungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?