Analyse von Netzteilrauschen auf empfindlichen Versorgungsschienen

Expert Tischoszilloskop
+ Expert Tischoszilloskop

Messen von geringpegeligem Rauschen auf Versorgungsleitungen

Empfindliche Versorgungsleitungen weisen oft geringe Rauschkomponenten zusätzlich zu großen Gleichstrom-(DC)-Offsets auf, was das Verhalten von Versorgungsleitungen mit geringem Pegel schwer beobachtbar macht. Da die Spannungsmargen enger werden und die Rauschziele anspruchsvoller werden, benötigen Ingenieure eine Möglichkeit, subtile Restwelligkeit und Rauschen vom größeren DC-Pegel zu unterscheiden, ohne übermäßige Sondenbelastung oder Instrumentenrauschen hinzuzufügen, das die zu prüfende Versorgungsleitung verfälscht. Dies erfordert einen Messansatz, der die Empfindlichkeit bewahrt und gleichzeitig die Signaltreue auf der Versorgungsleitung aufrechterhält.

Das Erfassen dieser Signale erfordert einen Oszilloskop-Messpfad mit geringem Rauschen, geeigneter Sondierung und Erfassungseinstellungen, die eine Kleinsignal-Sichtbarkeit bei einer großen DC-Spannung unterstützen. Ein Oszilloskop und eine Power-Rail-Sonde werden verwendet, um die Belastung zu minimieren, den Dynamikbereich zu verbessern und den Rauschanteil auf der Versorgungsleitung aufzuzeigen, der am wichtigsten ist. Bei korrekter Einrichtung ermöglicht dies einen konsistenteren Vergleich des Verhaltens der Versorgungsleitung und eine klarere Überprüfung des geringpegeligen Rauschens auf der Versorgungsleitung.

Lösung zur Analyse von Power-Rail-Rauschen

Die Analyse von Netzteilrauschen auf empfindlichen Versorgungsleitungen erfordert einen Messaufbau, der geringes AC-Rauschen auf großen DC-Pegeln auflösen kann, ohne übermäßige Belastung oder Instrumentenrauschen hinzuzufügen. Keysight Expert Tischoszilloskope erfassen das Verhalten von Versorgungsleitungen mit geringem Pegel mit der Empfindlichkeit, dem Dynamikbereich und der rauscharmen Erfassung, die erforderlich sind, um die subtile Restwelligkeit und das Rauschen auf der Versorgungsleitung aufzuzeigen. Software zur Analyse der Stromversorgungsintegrität bietet die Analysetools, die zur Überprüfung von Restwelligkeit, Rauschen und verwandtem Stromversorgungsverhalten erforderlich sind, während Power-Rail-Sonden mit der für diese Art der Messung erforderlichen geringen Belastungsleistung an die Versorgungsleitung angeschlossen werden. Zusammen helfen Oszilloskop, Software und Sonde Ingenieuren, geringpegeliges Power-Rail-Rauschen klarer zu überprüfen und das Verhalten der Versorgungsleitung unter konsistenten Messbedingungen zu vergleichen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Analyse von Power-Rail-Rauschen

Blockdiagramm der Lösung zur Analyse von Power-Rail-Rauschen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Analyse von Power-Rail-Rauschen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?