Cómo analizar el ruido de la fuente de alimentación en los carriles sensibles

Osciloscopio Expert
+ Osciloscopio Expert

Medir el ruido de bajo nivel en los carriles de alimentación

Las líneas de alimentación sensibles suelen presentar pequeños componentes de ruido además de grandes desviaciones de corriente continua (CC), lo que dificulta la observación del comportamiento de las líneas a bajos niveles. A medida que los márgenes de tensión se reducen y los objetivos de ruido se vuelven más exigentes, los ingenieros necesitan una forma de distinguir las sutiles ondulaciones y el ruido del nivel de CC más elevado sin añadir una carga excesiva de la sonda ni ruido del instrumento que distorsione la línea de alimentación sometida a prueba. Esto requiere un método de medición que preserve la sensibilidad al tiempo que mantenga la fidelidad de la señal en la línea de alimentación.

Para capturar estas señales se requiere una ruta de medición del osciloscopio con bajo nivel de ruido, sondas adecuadas y ajustes de adquisición que permitan visualizar señales pequeñas sobre una tensión continua elevada. Se utilizan un osciloscopio y una sonda para el raíl de alimentación con el fin de minimizar la carga, mejorar el rango dinámico y revelar el contenido de ruido más relevante en el raíl de alimentación. Si se configura correctamente, esto permite comparar el comportamiento del raíl de forma más coherente y analizar el ruido de bajo nivel del raíl de alimentación con mayor claridad.

Solución para el análisis del ruido en el carril de alimentación

El análisis del ruido de la fuente de alimentación en los raíles sensibles requiere una configuración de medición capaz de detectar pequeños ruidos de CA superpuestos a altos niveles de CC sin añadir una carga excesiva ni ruido del instrumento. Los osciloscopios Expert Keysight Expert capturan el comportamiento de los raíles a bajo nivel con la sensibilidad, el rango dinámico y la adquisición de bajo ruido necesarios para revelar las sutiles ondulaciones y el ruido en el raíl. El software de análisis de integridad de la alimentación proporciona las herramientas de análisis necesarias para examinar la ondulación, el ruido y el comportamiento relacionado con la alimentación, mientras que las sondas para líneas de alimentación se conectan a la línea con el bajo nivel de carga requerido para este tipo de medición. En conjunto, el osciloscopio, el software y la sonda ayudan a los ingenieros a examinar con mayor claridad el ruido de bajo nivel en las líneas de alimentación y a comparar el comportamiento de las mismas en condiciones de medición uniformes.

Véase el diagrama de bloques de la solución para el análisis del ruido en el carril de alimentación

Diagrama de bloques de la solución para el análisis del ruido en el raíl de alimentación

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de ruido en el carril de alimentación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?