Como analisar o ruído da fonte de alimentação em trilhos sensíveis

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Medir o ruído de baixo nível nos trilhos de alimentação

Os trilhos de alimentação sensíveis costumam apresentar pequenos componentes de ruído além de grandes desvios de corrente contínua (CC), o que dificulta a observação do comportamento do trilho em baixos níveis. À medida que as margens de tensão se tornam mais restritas e as metas de ruído mais exigentes, os engenheiros precisam de uma maneira de distinguir ondulações e ruídos sutis do nível de CC mais elevado, sem adicionar carga excessiva da sonda ou ruído do instrumento que distorça o trilho em teste. Isso requer uma abordagem de medição que preserve a sensibilidade e, ao mesmo tempo, mantenha a fidelidade do sinal no trilho de alimentação.

A captura desses sinais requer um caminho de medição do osciloscópio com baixo ruído, sondas adequadas e configurações de aquisição que permitam a visualização de sinais fracos em uma tensão CC elevada. Um osciloscópio e uma sonda para trilho de alimentação são utilizados para minimizar a carga, melhorar a faixa dinâmica e revelar o conteúdo de ruído mais relevante no trilho de alimentação. Quando configurado corretamente, isso permite comparar o comportamento do trilho de forma mais consistente e analisar o ruído de baixo nível no trilho de alimentação com maior clareza.

Solução para análise de ruído em trilhos de alimentação

A análise do ruído da fonte de alimentação em trilhos sensíveis requer uma configuração de medição capaz de detectar pequenos ruídos CA sobrepostos a altos níveis de CC, sem adicionar carga excessiva ou ruído do instrumento. Os osciloscópios de bancada Keysight Expert capturam o comportamento de trilhos de baixo nível com a sensibilidade, a faixa dinâmica e a aquisição de baixo ruído necessárias para revelar as sutis ondulações e ruídos no trilho. O software de análise de integridade de energia fornece as ferramentas de análise necessárias para avaliar ondulações, ruídos e comportamentos relacionados à alimentação, enquanto as sondas para trilhos de alimentação se conectam ao trilho com o baixo nível de carga exigido para esse tipo de medição. Juntos, o osciloscópio, o software e a sonda ajudam os engenheiros a avaliar com mais clareza o ruído de baixo nível nos trilhos de alimentação e a comparar o comportamento dos trilhos sob condições de medição consistentes.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de ruído no trilho de alimentação

Diagrama de blocos da solução para análise de ruído no trilho de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução de análise de ruído em trilhos de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?