Como medir a ondulação no trilho de alimentação

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Medir com precisão a ondulação no trilho de alimentação de baixo nível

A medição da ondulação no trilho de alimentação requer a captura de pequenas variações de corrente alternada (CA) sobrepostas a grandes tensões de corrente contínua (CC), utilizando uma configuração de osciloscópio de baixo ruído. A configuração de teste deve preservar a fidelidade do sinal e, ao mesmo tempo, minimizar a carga da sonda e o ruído no caminho de medição, de modo que a ondulação e o ruído possam ser observados com precisão ao longo do trilho.

Os engenheiros utilizam sondas de trilho de alimentação, configurações de aquisição de baixo ruído e técnicas como o caminho de sinal de 50 Ω e o deslocamento da sonda para melhorar a sensibilidade e a faixa dinâmica. Minimizar a carga do osciloscópio e da sonda na fonte de alimentação em teste também ajuda a evitar distorções na medição, possibilitando observar claramente o comportamento da ondulação e comparar os resultados em condições consistentes.

Solução para medição de ondulação no trilho de alimentação

A medição da ondulação no trilho de alimentação requer uma configuração de medição capaz de detectar pequenos sinais CA em trilhos de CC de alta tensão, sem introduzir ruído ou carga adicional. Um osciloscópio de bancada da série Essential da Keysight captura a forma de onda do trilho para observar ondulações e ruídos de baixo nível, enquanto uma sonda para trilhos de alimentação preserva a fidelidade do sinal com baixa carga no trilho em teste. O software de análise de potência oferece medições automatizadas e ferramentas de visualização para avaliar ondulações, ruídos e comportamento transiente. Essa configuração permite que os engenheiros observem ruídos de baixo nível nos trilhos com mais clareza e realizem análises precisas de integridade de potência em condições de medição controladas.

Veja a demonstração da solução de medição de ondulação em trilhos de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução de medição de ondulação em trilhos de alimentação

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para medições de ondulação no trilho de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?