Como comparar a resposta dos filtros passa-baixa, passa-alta e passa-banda

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Comparar as características dos filtros em diferentes frequências

A escolha do filtro adequado muitas vezes exige mais do que apenas confirmar se um circuito funciona em uma determinada frequência. Os engenheiros precisam compreender como os diferentes tipos de filtro — como os de passa-baixa, passa-alta e passa-banda — moldam a amplitude e a fase ao longo da faixa de varredura, para que possam comparar de forma mais completa a atenuação, as regiões de transição, o comportamento da banda passante e o perfil geral de resposta.

Isso requer uma abordagem de medição em bancada capaz de aplicar um estímulo de varredura consistente, capturar tanto a resposta de entrada quanto a de saída e apresentar os resultados em um formato que facilite a comparação. Os osciloscópios auxiliam nesse processo, mostrando como diferentes filtros alteram o ganho e a fase ao longo da frequência nas mesmas condições de medição, facilitando a avaliação do desempenho do filtro e a determinação de qual perfil de resposta se adapta melhor à aplicação pretendida.

Solução para avaliação da resposta do filtro

A comparação entre filtros passa-baixa, passa-alta e passa-banda requer uma configuração de bancada capaz de acionar cada circuito com o mesmo estímulo senoidal varrido e capturar como a resposta se altera ao longo da varredura. Um osciloscópio de bancada Essential, com gerador de formas de onda integrado e sondas passivas, oferece o caminho de medição necessário para monitorar tanto o sinal de acionamento quanto a saída do circuito. O recurso de analisador de resposta em frequência incluído no osciloscópio ajuda os engenheiros a gerar gráficos de Bode, comparar o comportamento de atenuacão e da banda passante e analisar como cada filtro altera o ganho e a fase ao longo da frequência.

Veja o diagrama de blocos da solução para avaliação da resposta do filtro

Diagrama de blocos da solução para avaliação da resposta do filtro

Conheça os produtos da nossa solução de avaliação de resposta de filtros

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a avaliação da resposta do filtro

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?