Vergleich des Verhaltens von Tiefpass-, Hochpass- und Bandpassfiltern

Essential Benchtop-Oszilloskop
+ Essential Benchtop-Oszilloskop

Vergleichen Sie Filtereigenschaften frequenzübergreifend

Die Auswahl des richtigen Filters erfordert oft mehr als nur die Bestätigung, dass eine Schaltung bei einer Frequenz funktioniert. Ingenieure müssen verstehen, wie verschiedene Filtertypen, wie Tiefpass, Hochpass und Bandpass, Amplitude und Phase über den Sweep-Bereich beeinflussen, damit sie Dämpfung, Übergangsbereiche, Durchlassbereichsverhalten und das gesamte Antwortprofil vollständiger vergleichen können.

Dies erfordert einen Messaufbau, der einen konsistenten Sweep-Stimulus anwenden, sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsantwort erfassen und die Ergebnisse in einem leicht vergleichbaren Format präsentieren kann. Oszilloskope unterstützen dies, indem sie zeigen, wie verschiedene Filter Verstärkung und Phase über die Frequenz unter denselben Messbedingungen ändern, wodurch es einfacher wird, die Filterleistung zu bewerten und zu bestimmen, welches Antwortprofil am besten zur beabsichtigten Anwendung passt.

Lösung zur Bewertung des Filterverhaltens

Der Vergleich von Tiefpass-, Hochpass- und Bandpassfiltern erfordert einen Messaufbau, der jede Schaltung mit demselben Sweep-Sinus-Stimulus ansteuern und erfassen kann, wie sich die Antwort über den Sweep ändert. Ein Essential Benchtop-Oszilloskop mit integrierter Wellenformgenerierung und passiven Tastköpfen bietet den erforderlichen Messpfad, um sowohl das angesteuerte Signal als auch den Schaltungsausgang zu überwachen. Die integrierte Frequenzgang-Analysator-Funktion des Oszilloskops hilft Ingenieuren, Bode-Plots zu generieren, das Abfall- und Durchlassbereichsverhalten zu vergleichen und zu überprüfen, wie jeder Filter Verstärkung und Phase über die Frequenz verschiebt.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Filterantwortauswertung

Blockdiagramm der Lösung zur Filterantwortauswertung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Filterantwortauswertung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Weitere Ressourcen zur Filterantwortauswertung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?