ローパス、ハイパス、バンドパスフィルタの周波数特性の比較方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

周波数全体でのフィルタ特性の比較

適切なフィルタを選択するには、回路が単一の周波数で動作することを確認するだけでは不十分な場合がよくあります。エンジニアは、ローパス、ハイパス、バンドパスといった異なるフィルタタイプが、掃引範囲全体で振幅と位相をどのように形成するかを理解し、減衰、遷移領域、通過帯域の動作、および全体的な応答プロファイルをより完全に比較できるようにする必要があります。

これには、一貫した掃引刺激を印加し、入力応答と出力応答の両方を捕捉し、結果を比較しやすい形式で提示できるベンチ測定アプローチが必要です。オシロスコープは、同じ測定条件下で異なるフィルタが周波数全体でゲインと位相をどのように変化させるかを示すことでこれをサポートし、フィルタ性能の評価と、どの応答プロファイルが意図するアプリケーションに最適かを判断することを容易にします。

フィルタ応答評価ソリューション

ローパス、ハイパス、バンドパスフィルタを比較するには、各回路に同じ掃引正弦波刺激を印加し、掃引全体で応答がどのように変化するかを捕捉できるベンチセットアップが必要です。内蔵波形発生機能とパッシブプローブを備えたEssentialベンチトップオシロスコープは、駆動信号と回路出力の両方を監視するために必要な測定パスを提供します。オシロスコープに搭載されている周波数応答アナライザ機能は、エンジニアがボード線図を作成し、ロールオフと通過帯域の動作を比較し、各フィルタが周波数全体でゲインと位相をどのようにシフトさせるかを確認するのに役立ちます。

フィルタ応答評価ソリューションのブロック図を見る

フィルタ応答評価ソリューションのブロック図

当社のフィルタ応答評価ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

フィルタ応答評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?