電源レールのリップルを測定する方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

低レベルの電源レールリップルを正確に測定

電源レールリップルの測定には、低ノイズのオシロスコープ設定を使用して、大きなDC電圧に乗る小さなAC変動を捕捉することが必要です。テスト設定は、プローブ負荷と測定経路ノイズを最小限に抑えながら信号忠実度を維持し、レール全体のリップルとノイズを正確に観測できるようにする必要があります。

エンジニアは、感度とダイナミックレンジを向上させるために、電源レールプローブ、低ノイズの捕捉設定、および50 Ω信号経路やプローブオフセットなどの手法を使用します。被試験電源に対するオシロスコープとプローブの負荷を最小限に抑えることは、測定歪みを防ぐのにも役立ち、リップル挙動を明確に観測し、一貫した条件下で結果を比較することを可能にします。

電源レールのリップル測定ソリューション

電源レールリップルの測定には、追加のノイズや負荷を導入することなく、大きなDCレール上の小さなAC信号を分解できる測定設定が必要です。キーサイトのEssential ベンチトップ オシロスコープは、レール波形を捕捉して低レベルのリップルとノイズを観測し、電源レールプローブは、被試験レールへの負荷を低く抑えながら信号忠実度を維持します。電源解析ソフトウェアは、リップル、ノイズ、過渡挙動を評価するための自動測定および視覚化ツールを提供します。この設定により、エンジニアは低レベルのレールノイズをより明確に観測し、制御された測定条件下で正確なパワーインテグリティ解析を実行できます。

電源レールリップル測定ソリューションのデモを見る

当社の電源レールリップル測定ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

電源レールリップル測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?