전원 레일 리플 측정 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

낮은 레벨의 전력 레일 리플 정확하게 측정

전력 레일 리플을 측정하려면 저잡음 오실로스코프 설정을 사용하여 큰 DC 전압에 실린 작은 AC 변동을 포착해야 합니다. 테스트 설정은 프로브 로딩 및 측정 경로 잡음을 최소화하면서 신호 충실도를 유지하여 레일 전체에서 리플 및 잡음을 정확하게 관찰할 수 있도록 해야 합니다.

엔지니어는 감도 및 동적 범위를 개선하기 위해 전력 레일 프로브, 저잡음 수집 설정, 50 Ω 신호 경로 및 프로브 오프셋과 같은 기술을 사용합니다. 테스트 중인 전원 공급 장치에 대한 오실로스코프 및 프로브 로딩을 최소화하면 측정 왜곡을 방지하는 데 도움이 되며, 이를 통해 리플 동작을 명확하게 관찰하고 일관된 조건에서 결과를 비교할 수 있습니다.

전원 레일 리플 측정 솔루션

전력 레일 리플을 측정하려면 추가적인 잡음이나 로딩을 유발하지 않고 큰 DC 레일에서 작은 AC 신호를 해결할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. 키사이트 Essential 벤치탑 오실로스코프는 레일 파형을 캡처하여 낮은 레벨의 리플 및 잡음을 관찰하며, 전력 레일 프로브는 테스트 중인 레일에 낮은 로딩으로 신호 충실도를 유지합니다. 전력 분석 소프트웨어는 리플, 잡음 및 과도 동작을 평가하기 위한 자동 측정 및 시각화 도구를 제공합니다. 이 설정은 엔지니어가 낮은 레벨의 레일 잡음을 더 명확하게 관찰하고 제어된 측정 조건에서 정밀한 전력 무결성 분석을 수행할 수 있도록 합니다.

전력 레일 리플 측정 솔루션 데모 보기

당사의 전력 레일 리플 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전원 레일 리플 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?