So messen Sie die Restwelligkeit der Versorgungsspannung

Essential Benchtop-Oszilloskop
+ Essential Benchtop-Oszilloskop

Niedrige Restwelligkeit der Versorgungsspannung präzise messen

Die Messung der Restwelligkeit der Versorgungsspannung erfordert die Erfassung kleiner AC-Schwankungen auf großen DC-Spannungen mithilfe eines rauscharmen Oszilloskopaufbaus. Der Testaufbau muss die Signaltreue bewahren, während die Sondenbelastung und das Rauschen des Messpfads minimiert werden, damit Restwelligkeit und Rauschen über die gesamte Versorgungsspannung hinweg präzise beobachtet werden können.

Ingenieure verwenden Power-Rail-Sonden, rauscharme Erfassungseinstellungen und Techniken wie einen 50-Ω-Signalpfad und Sonden-Offset, um die Empfindlichkeit und den Dynamikbereich zu verbessern. Die Minimierung der Oszilloskop- und Sondenbelastung der zu testenden Versorgung trägt auch dazu bei, Messverzerrungen zu vermeiden, wodurch das Welligkeitsverhalten klar beobachtet und Ergebnisse unter konsistenten Bedingungen verglichen werden können.

Messlösung für die Restwelligkeit der Versorgungsspannung

Die Messung der Restwelligkeit der Versorgungsspannung erfordert einen Messaufbau, der kleine AC-Signale auf großen DC-Spannungen auflösen kann, ohne zusätzliches Rauschen oder zusätzliche Belastung einzuführen. Ein Keysight Essential Benchtop-Oszilloskop erfasst die Versorgungsspannungswellenform, um geringe Restwelligkeit und Rauschen zu beobachten, während eine Power-Rail-Sonde die Signaltreue bei geringer Belastung der zu testenden Versorgungsspannung bewahrt. Leistungsanalysesoftware bietet automatisierte Messungen und Visualisierungstools zur Bewertung von Restwelligkeit, Rauschen und transientem Verhalten. Dieser Aufbau ermöglicht es Ingenieuren, geringes Rauschen der Versorgungsspannung klarer zu beobachten und eine präzise Power-Integrity-Analyse unter kontrollierten Messbedingungen durchzuführen.

Demo der Messlösung für die Restwelligkeit der Versorgungsspannung ansehen

Produkte in unserer Messlösung für die Restwelligkeit der Versorgungsspannung entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Messungen der Restwelligkeit der Versorgungsspannung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?