Wie man die Schleifenverstärkung und die Phase einer Stromversorgung misst

Advanced Tischoszilloskop
+ Advanced Tischoszilloskop

Regelkreisantwort über den Frequenzbereich messen

Zur Messung von Verstärkung und Phase einer Stromversorgungsschleife wird ein sinusförmiger Frequenzdurchlauf an das Rückkopplungsnetzwerk angelegt und die Eingangs- und Ausgangsantwort über den Frequenzbereich verglichen. Die Frequenzganganalyse (FRA) führt Verstärkungs- und Phasenmessungen an mehreren Frequenzpunkten durch und erstellt Bode-Diagramme, die das Verhalten der Regelschleife im gewählten Frequenzbereich darstellen.

Für die Durchführung des Tests wird ein Oszilloskop mit integriertem Funktionsgenerator, zwei Messpfaden und einer automatisierten FRA-Software benötigt. Ingenieure konfigurieren vor dem Durchlauf die Start- und Stoppfrequenzen, die Anzahl der Testpunkte, die Eingangs- und Ausgangskanäle sowie die Anregungsamplitude. Die resultierenden Verstärkungs- und Phasenverläufe liefern eine Frequenzbereichsdarstellung des Rückkopplungsmechanismus der Stromversorgung.

Lösung zur Messung der Schleifenantwort von Stromversorgungen

Zur Messung der Verstärkung und Phase einer Stromversorgungsschleife ist ein Testaufbau erforderlich, der einen sinusförmigen Anregungsimpuls einspeisen und das Eingangs- und Ausgangsverhalten des Rückkopplungsnetzwerks über den Frequenzbereich vergleichen kann. Advanced Das Tischoszilloskop nutzt seinen integrierten Funktionsgenerator als Anregungsquelle, während zwei Oszilloskopkanäle die Eingangs- und Ausgangssignale erfassen. Eine automatisierte Frequenzganganalyse-Software misst Verstärkung und Phase bei jeder Testfrequenz und erstellt überlagerte Bode-Diagramme über der Frequenz. Ingenieure können den Messbereich, die Testpunktdichte, die Anregungsamplitude und das Amplitudenprofil konfigurieren, um die Messung für das zu testende Rückkopplungsnetzwerk zu optimieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Antwort des Stromversorgungsregelkreises.

Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Antwort des Stromversorgungsregelkreises

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur Messung der Regelschleifenantwort von Stromversorgungen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Messungen des Regelkreisverhaltens von Stromversorgungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?