電源ループの利得と位相の測定方法

高性能卓上型オシロスコープ
+ Advanced ベンチトップ オシロスコープ

周波数全域でのループ応答の測定

電源のループ利得と位相の測定では、フィードバック・ネットワークに掃引正弦波刺激を加え、周波数全域での入力および出力応答を比較する必要があります。周波数応答解析(FRA)は、複数の周波数ポイントで利得と位相の測定を実行し、選択したスイープ範囲全体で制御ループがどのように応答するかを示すボード線図を作成します。

このテストの実行には、内蔵波形ジェネレータ、2つの測定パス、および自動FRAソフトウェアを備えたオシロスコープが必要です。エンジニアは、スイープを実行する前に、開始および停止周波数、テストポイント数、入力および出力チャネル、ならびに刺激振幅を設定します。得られた利得と位相のトレースにより、電源フィードバックループの応答の周波数ドメインでのビューが得られます。

電源ループ応答測定ソリューション

電源のループ利得と位相の測定には、掃引正弦波刺激を注入し、フィードバック・ネットワークの入力および出力応答を周波数全域で比較できるテスト・セットアップが必要です。Advancedベンチトップ・オシロスコープは、内蔵の波形ジェネレータを刺激源として使用し、2つのオシロスコープ・チャネルが入力信号と出力信号をキャプチャします。自動周波数応答解析ソフトウェアにより、各テスト周波数での利得と位相が測定され、周波数に対する重ね合わせボード線図が生成されます。エンジニアは、スイープ範囲、テストポイント密度、刺激振幅、および振幅プロファイリングを設定して、被測定フィードバック・ネットワークに合わせた測定の最適化を行うことができます。

電源ループ応答測定ソリューションのブロック図を見る

電源ループ応答測定ソリューションのブロック図

電源ループ応答測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?