高感度レールにおける電源ノイズの解析方法

プロ向け卓上オシロスコープ
+ Expert ベンチトップ オシロスコープ

電源レール上の低レベルノイズの測定

高感度な電源レールには、大きな直流(DC)オフセットに重畳して小さなノイズ成分がしばしば存在するため、低レベルのレール挙動を観測することは困難です。電圧マージンが厳しくなり、ノイズ目標がより要求されるようになるにつれて、エンジニアは、測定対象のレールを歪ませるような過度なプローブ負荷や測定器ノイズを追加することなく、大きなDCレベルから微細なリップルやノイズを区別する方法を必要としています。これには、感度を維持しつつ、電源レール上の信号忠実度を保つ測定アプローチが求められます。

これらの信号を捕捉するには、低ノイズ、適切なプロービング、および大きなDC電圧上の小信号の可視性をサポートする取得設定を備えたオシロスコープの測定経路が必要です。オシロスコープと電源レールプローブを使用することで、負荷を最小限に抑え、ダイナミックレンジを向上させ、電源レール上で最も重要なノイズ成分を明らかにすることができます。正しく設定することで、レール挙動をより一貫して比較し、低レベルの電源レールノイズをより明確に確認することが可能になります。

パワーレールのノイズ解析ソリューション

高感度なレール上の電源ノイズを解析するには、過度な負荷や測定器ノイズを追加することなく、大きなDCレベルに重畳する小さなACノイズを分解できる測定セットアップが必要です。キーサイトのExpertベンチトップオシロスコープは、レール上の微細なリップルやノイズを明らかにするために必要な感度、ダイナミックレンジ、および低ノイズの取得により、低レベルのレール挙動を捕捉します。パワーインテグリティ解析ソフトウェアは、リップル、ノイズ、および関連する電源挙動を確認するために必要な解析ツールを提供し、電源レールプローブは、この種の測定に必要な低負荷性能でレールに接続します。オシロスコープ、ソフトウェア、およびプローブを組み合わせることで、エンジニアは低レベルの電源レールノイズをより明確に確認し、一貫した測定条件下でレール挙動を比較することができます。

電源レールノイズ解析ソリューションのブロック図を見る

電源レールノイズ解析ソリューションのブロック図

当社の電源レールノイズ解析ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?