So überprüfen Sie die Filter- und Verstärkerantwort mit FRA

Essential Benchtop-Oszilloskop
+ Essential Benchtop-Oszilloskop

Verstärkungs- und Phasenverhalten bewerten

Die Überprüfung der Filter- und Verstärkerantwort mittels Frequenzganganalyse (FRA) erfordert eine Methode zur Einspeisung eines Wobbel-Sinus-Stimulus, die Messung von Eingang und Ausgang sowie die Berechnung von Verstärkung und Phase über die Frequenz. Der Testaufbau benötigt ein Oszilloskop mit integrierter Quelle oder externer Stimulus-Fähigkeit, zwei Messpfade und Software, die Bode-Diagramme aus der gemessenen Antwort generieren kann.

Um die Messung effizient durchzuführen, müssen Ingenieure die Schaltungsantwort über den Wobbelbereich erfassen, die Eingangs- und Ausgangsamplitude vergleichen und die Phasenverschiebung durch das Durchlassband, den Sperrbereich und darüber hinaus verfolgen. Dies erleichtert die Überprüfung, ob das gemessene Verstärkungs- und Phasenverhalten der erwarteten Antwort des zu testenden Filters oder Verstärkers entspricht.

Filter- und Verstärker-FRA-Lösung

Die Durchführung von FRA an Filtern und Verstärkern erfordert einen Laboraufbau, der die Schaltung mit einem Wobbel-Stimulus ansteuern und die Eingangs- und Ausgangsantwort über den Wobbelbereich vergleichen kann. Ein Essential Benchtop-Oszilloskop mit integrierter Wellenformgenerierung, Frequenzganganalyse-Funktion und kompatiblen passiven Tastköpfen bietet den Messpfad, der zur Erfassung beider Signale und zur Erstellung von Bode-Diagrammen erforderlich ist. Dieser Aufbau hilft Ingenieuren, das Durchlassbandverhalten, die Grenzfrequenzantwort, die Verstärkungsvariation und die Phasenverschiebung in einem einzigen Laboraufbau zu überprüfen.

Blockdiagramm der Filter- und Verstärker-FRA-Lösung anzeigen

Blockdiagramm der Filter- und Verstärker-FRA-Lösung

Produkte in unserer Filter- und Verstärker-FRA-Lösung entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Weitere Ressourcen für Filter- und Verstärker-FRA

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?