Como verificar a resposta de filtros e amplificadores com a FRA

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Avaliar o comportamento do ganho e da fase

A verificação da resposta de filtros e amplificadores por meio da análise de resposta em frequência (FRA) requer uma maneira de injetar um estímulo senoidal varrido, medir tanto a entrada quanto a saída e calcular o ganho e a fase em toda a faixa de frequência. A configuração de teste precisa de um osciloscópio com fonte integrada ou capacidade de estímulo externo, dois caminhos de medição e um software capaz de gerar gráficos de Bode a partir da resposta medida.

Para realizar a medição de forma eficiente, os engenheiros precisam registrar a resposta do circuito ao longo da faixa de varredura, comparar as amplitudes de entrada e saída e acompanhar o deslocamento de fase na banda passante, na região de corte e além dela. Isso facilita a verificação se o comportamento medido de ganho e fase corresponde à resposta esperada do filtro ou amplificador em teste.

Solução FRA para filtros e amplificadores

A realização da análise de resposta em frequência (FRA) em filtros e amplificadores requer uma configuração de bancada capaz de acionar o circuito com um estímulo varrido e comparar a resposta de entrada e saída ao longo da faixa de varredura. Um osciloscópio de bancada Essential com gerador de formas de onda integrado, capacidade de análise de resposta em frequência e sondas passivas compatíveis fornece o caminho de medição necessário para capturar ambos os sinais e gerar gráficos de Bode. Essa configuração ajuda os engenheiros a analisar o comportamento da banda passante, a resposta de corte, a variação de ganho e o deslocamento de fase em uma única configuração de bancada.

Veja o diagrama de blocos da solução FRA com filtro e amplificador

Diagrama de blocos da solução FRA com filtro e amplificador

Conheça os produtos da nossa solução FRA de filtros e amplificadores

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais sobre FRA para filtros e amplificadores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?