Como caracterizar a resposta em frequência em circuitos de realimentação de fontes de alimentação

Osciloscópio de bancada avançado
+ Osciloscópio de bancada avançado

Avaliar a resposta do circuito de controle

A caracterização dos circuitos de realimentação de fontes de alimentação requer medições de ganho e fase em toda a faixa de frequências para mostrar como o caminho de controle responde a um estímulo injetado. Os engenheiros utilizam a análise de resposta em frequência (FRA) para observar o comportamento do circuito, avaliar as margens de ganho e fase e determinar se a rede de compensação está produzindo a resposta esperada nas condições operacionais selecionadas. A configuração de medição deve injetar um sinal senoidal com varredura no circuito e capturar tanto o estímulo aplicado quanto a resposta resultante.

Para injetar o estímulo e medir a resposta, é necessário um osciloscópio com gerador de formas de onda integrado e um software capaz de calcular o ganho e a fase do malha ao longo da faixa de varredura. Nessa configuração, o osciloscópio aciona a malha com o sinal de varredura enquanto mede simultaneamente a resposta necessária para gerar um gráfico de Bode. Quando configurado corretamente, isso permite analisar a resposta da malha de controle, comparar o comportamento de fase e ganho em diferentes frequências e avaliar a estabilidade da malha de retroalimentação em bancada.

Solução para análise da resposta em frequência da fonte de alimentação

A caracterização da resposta em frequência em circuitos de realimentação de fontes de alimentação requer um osciloscópio capaz de injetar um estímulo senoidal com varredura e medir o ganho e a fase em toda a faixa de frequências. Os osciloscópios de bancada avançados da Keysight possuem um gerador de formas de onda integrado para acionar o circuito com o sinal senoidal com varredura, além de um software de medição de potência para medições automatizadas da resposta do circuito de controle. O osciloscópio e o software atuam em conjunto para ajudar os engenheiros a criar diagramas de Bode, caracterizar a resposta do circuito, analisar as margens de fase e ganho e validar o comportamento do circuito de realimentação de forma mais eficiente em bancada.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise da resposta em frequência da fonte de alimentação

Diagrama de blocos da solução para análise da resposta em frequência da fonte de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução de análise de resposta em frequência de fontes de alimentação

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a análise da resposta em frequência da fonte de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?