Multímetro digital
+ Multímetro digital

Caracterização de um diodo com instrumentos básicos de bancada e software de controle

A caracterização de um componente eletrônico ativo, como um diodo, exige que o engenheiro de teste realize uma medição da curva IV. Além de usar um rastreador de curva IV, os engenheiros de teste podem usar instrumentos comuns, como um multímetro digital e uma fonte de alimentação CC. A configuração é simples - os engenheiros precisarão criar um loop de circuito usando uma fonte de alimentação CC, um resistor e o diodo em série. Para caracterizar o diodo, é importante verificar a polaridade do diodo e aplicar tensões ao longo do circuito com a intenção clara de polarizar o diodo para frente ou para trás.

Aplique tensões em um passo incremental a partir da tensão zero e faça medições de tensão no resistor e no diodo. Use a lei de Ohm para calcular o fluxo de corrente através do diodo, dividindo os valores de tensão através do resistor e o valor do próprio resistor. Trace a curva característica I-V do diodo com os valores de corrente e tensão no diodo. Os engenheiros podem usar programação de software ou software aplicativo de controle de instrumentos prontamente disponível para automatizar o teste e a plotagem da curva característica I-V do diodo.

Sistema básico de caracterização de diodos de bancada

A caracterização de uma curva IV de quadrante único em componentes eletrônicos ativos, como um diodo, requer uma fonte de alimentação CC básica de bancada e um multímetro digital. A fonte de alimentação CC de saída tripla da Keysight e o multímetro digital da Keysight são instrumentos básicos de bancada que fornecem a resolução e a precisão necessárias para realizar medições I-V em componentes eletrônicos ativos. O software da suíte de aprendizado digital da Keysight fornece automação de testes para fazer centenas de medições discretas de tensão e fonte de corrente e gerar os gráficos IV para os resultados de caracterização sem o incômodo da programação.

Veja uma demonstração da caracterização de diodos usando um sistema básico de bancada

Explore os produtos em nossa solução básica de caracterização de diodos de bancada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?