Fonte de alimentação CC de bancada classe NB1, 90 W, 30 V, 3 saídas

Uma fonte de alimentação com três saídas e um visor grande com dimensões compactas permite visualizar todos os canais simultaneamente.

prod_image
  • Maximum current per output

    5 A

  • Maximum power

    90 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    3

  • Up / down programming settling time

    80 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    No

  • LIST mode

    No

  • 4-wire remote sense

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte de alimentação DC EDU36311A, saída tripla, 6 V, 5 A e 2 x 30 V, 1 A, 90 W: LAN, USB
Fonte de alimentação DC EDU36311A, saída tripla, 6 V, 5 A e 2 x 30 V, 1 A, 90 W: LAN, USB

Modelo:

EDU36311A

Quantidade

Opções

1

Fonte de alimentação CC, saída tripla, 6 V, 5 A e 2 x 30 V, 1 A, 90 W: LAN, USB | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução da Keysight - 3 anos.

1

CA 115 V monofásico de 3 fios. Operação de 115 VCA +/- 11 V, 50/60 Hz

Destaques

Combine saídas triplas com um software poderoso para obter insights mais profundos

A série Keysight Smart Bench Essentials (SBE) é um conjunto de quatro instrumentos exclusivos com o software aplicativo PathWave BenchVue para conectar, controlar e capturar dados de medição.

A fonte de alimentação de saída tripla EDU36311A tem um design compacto para caber em qualquer lugar da sua bancada. Monitore todas as suas saídas simultaneamente de qualquer ângulo com sua tela colorida de 7 polegadas. Cada saída é independente — conecte suas saídas em série para obter tensão mais alta, em paralelo para obter corrente adicional ou empilhe para fornecer 0 a ±30 V. Um recurso de sequenciamento ativa e desativa as saídas em um padrão definido. Agora você pode ativar a lógica de controle antes de aplicar energia ao resto do seu dispositivo.

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.

  • Obtenha o software de fonte de alimentação PathWave BenchVue da Keysight para controle remoto e registro de dados
  • Achieve ripple and noise at <1mVrms for low noise output
  • Experimente um controle preciso de corrente e tensão com excelente programação e leitura
  • Meça com confiança usando uma regulação excepcional de linha e carga para uma saída estável.
  • Salve as configurações para repetir as configurações de teste com a unidade flash USB.
  • Simplifique a conectividade com USB e LAN (LXI Core)