Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada essenciais da classe NB1 da Keysight incluem o modelo EDU36311A.
As fontes de alimentação CC de bancada essenciais da classe NB1 da Keysight incluem a EDU36311A, que é uma fonte de alimentação de saída tripla com um design compacto. Você pode controlar e visualizar suas três saídas independentes simultaneamente com sua tela colorida de 7 polegadas, ideal para laboratórios de ensino. Com o software de controle e automação de fontes de alimentação da Keysight, você pode facilmente conectar, controlar e capturar medições remotamente. Solicite uma cotação ou encomende hoje mesmo uma fonte de alimentação CC de bancada Essential da Keysight.
Três canais independentes permitem que os engenheiros alimentem vários circuitos simultaneamente.
Fornece energia precisa e estável com regulação de linha e carga abaixo de 0,01% para tensão e 0,2% para corrente.
A proteção contra sobretensão, sobrecorrente e superaquecimento garante segurança e confiabilidade em seu laboratório de testes.
Um display colorido de 7 polegadas com controles intuitivos e codificados por cores facilita aos engenheiros a correlação entre as leituras na tela e os resultados.
Maximum power
90 W
Maximum current per output
5 A
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
4-wire remote sense
No
Up / down programming settling time
80 ms
Arbitrary waveform generation
No
EDU36311A
Uma fonte de alimentação com três saídas e um visor grande com dimensões compactas permite visualizar todos os canais simultaneamente.
A série Keysight Smart Bench Essentials (SBE) é um conjunto de quatro instrumentos exclusivos com o software aplicativo PathWave BenchVue para conectar, controlar e capturar dados de medição.
A fonte de alimentação de saída tripla EDU36311A tem um design compacto para caber em qualquer lugar da sua bancada. Monitore todas as suas saídas simultaneamente de qualquer ângulo com sua tela colorida de 7 polegadas. Cada saída é independente — conecte suas saídas em série para obter tensão mais alta, em paralelo para obter corrente adicional ou empilhe para fornecer 0 a ±30 V. Um recurso de sequenciamento ativa e desativa as saídas em um padrão definido. Agora você pode ativar a lógica de controle antes de aplicar energia ao resto do seu dispositivo.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma fonte de alimentação CC de saída tripla fornece três saídas eletricamente isoladas, oferecendo flexibilidade para uma ampla gama de aplicações de teste e desenvolvimento eletrônico. Essas saídas podem ser usadas das seguintes maneiras:
1. Conectando em série para obter uma tensão mais alta (até 66 V)
Ao conectar duas ou mais saídas em série, você pode aumentar a tensão total disponível para teste. Isso é útil ao testar circuitos de alta tensão, como amplificadores de potência, acionamentos de motor e sistemas de controle industrial. Por exemplo, se cada saída fornecer até 32 V, você pode conectar duas saídas em série para atingir até 66 V, mantendo o controle e a regulação precisos da tensão.
Benefícios:
2. Conectando em paralelo para corrente mais alta (até 7A)
Ao testar dispositivos de alta corrente, como sistemas embarcados que consomem muita energia, amplificadores de RF e dispositivos IoT, você pode conectar várias saídas em paralelo para aumentar a corrente total disponível. Isso é especialmente valioso para testes de carga, aplicações de carregamento de bateria e circuitos que consomem muita energia. Por exemplo, se cada saída fornecer até 3 A, duas saídas em paralelo podem fornecer até 7 A com controle preciso da corrente.
Benefícios:
3. Alimentação simultânea de vários circuitos ou dispositivos
Como todas as três saídas são independentes e isoladas eletricamente, você pode usá-las para alimentar vários dispositivos ao mesmo tempo sem interferência. Isso é benéfico para testes de sinal misto, nos quais é necessário fornecer diferentes níveis de tensão para componentes digitais, analógicos e de RF.
Benefícios:
Para proteger tanto a fonte de alimentação quanto seus dispositivos, uma fonte de alimentação CC inclui:
Esses são recursos essenciais em uma fonte de alimentação CC, pois ajudam a proteger tanto o dispositivo em teste (DUT) quanto a própria fonte de alimentação. A proteção contra sobretensão garante que a tensão de saída não exceda um limite especificado, o que é fundamental para evitar danos a componentes eletrônicos sensíveis. A proteção contra sobrecorrente limita a corrente de saída a um nível seguro, reduzindo o risco de superaquecimento ou destruição do DUT, especialmente em cenários como curtos-circuitos ou mudanças repentinas de carga. A proteção contra superaquecimento impede que os componentes internos da fonte de alimentação atinjam níveis de temperatura inseguros, o que poderia levar a falhas ou danos permanentes.
Essas proteções integradas também aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem o risco de paralisações dispendiosas, minimizando a probabilidade de falhas elétricas. Além disso, elas contribuem para a segurança do usuário, ajudando a prevenir riscos potenciais, como choques elétricos ou incêndios. No geral, essas proteções são vitais para manter a segurança, a longevidade e o desempenho confiável tanto da fonte de alimentação quanto dos dispositivos que ela suporta.
Um grande visor colorido em uma fonte de alimentação CC é um recurso importante para um laboratório de ensino, pois melhora a visibilidade, a clareza e a facilidade de uso, especialmente em um ambiente de aprendizagem onde vários alunos podem estar observando o mesmo instrumento. O visor facilita a leitura rápida de parâmetros importantes, como tensão, corrente e níveis de potência, o que ajuda os alunos a compreender rapidamente como a fonte de alimentação está se comportando.
A codificação por cores pode ajudar ainda mais na compreensão, distinguindo claramente entre canais ativos ou destacando avisos e status de proteção. Esse feedback visual ajuda a reforçar conceitos e reduzir erros durante os experimentos. Além disso, uma interface gráfica intuitiva simplifica a navegação e a configuração, tornando mais fácil para os alunos, especialmente os iniciantes, operar o equipamento com confiança e se concentrar em aprender os princípios básicos, em vez de resolver problemas nas configurações do instrumento.