キーサイト NB1-class Essential ベンチトップDC電源にはEDU36311Aが含まれます。これは、コンパクトな設計のトリプル出力電源です。7インチカラーディスプレイにより、3つの独立した出力を同時に制御および表示でき、教育ラボに最適です。キーサイトの電源制御および自動化ソフトウェアを使用すると、リモートで簡単に接続、制御、測定の捕捉が可能です。今すぐキーサイト Essential ベンチトップDC電源の見積もりを依頼するか、ご注文ください。
3つの独立したチャネルにより、エンジニアは複数の回路に同時に電力を供給できます。
電圧で0.01%未満、電流で0.2%未満のラインおよび負荷レギュレーションにより、精密で安定した電力を供給します。
過電圧、過電流、過熱保護機能により、テストラボの安全性と信頼性が確保されます。
7インチカラーディスプレイと色分けされたユーザーフレンドリーなコントロールにより、エンジニアは画面上の測定値と出力とを容易に関連付けることができます。
Maximum power
90 W
Maximum current per output
5 A
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
4-wire remote sense
No
Up / down programming settling time
80 ms
Arbitrary waveform generation
No
EDU36311A
大型ディスプレイを備えたトリプル出力電源ですべてのチャネルを同時に表示できます。 また、コンパクトなデザインのベンチサプライです。
キーサイトEDU36311Aのトリプル出力電源は、強力なグラフィカルインターフェースたったひとつの接続、制御、測定データのキャプチャが可能な4つの独特な機器を備えるキーサイト・スマートベンチシリーズのひとつです。 ベンチ電源のコンパクトなデザインはお使いのどのベンチにもフィットし、 大きめの7インチカラーディスプレイであらゆる角度からすべての出力を同時にモニターできます。 各出力が独立しているため、高電圧用に直列接続、あるいは並列接続して電流を増加、またはスタックして0〜±30Vの電圧供給が可能です。 シーケンス設定機能で、設定パターンで出力を有効/無効に変換可能で、 例えば、他のデバイスに電源投入する前に制御ロジックをパワーアップする場合に有効です。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
3出力DC電源は、3つの電気的に絶縁された出力を提供し、幅広い電子機器のテストおよび開発アプリケーションに柔軟性をもたらします。これらの出力は、以下の方法で使用できます。
1. 高電圧用途での直列接続(最大66V)
2つ以上の出力を直列に接続することで、テストに利用できる合計電圧を増加させることができます。これは、パワーアンプ、モータードライブ、産業用制御システムなどの高電圧回路のテストに役立ちます。例えば、各出力が最大32Vを提供する場合、2つの出力を直列に接続することで、精密な電圧制御と安定化を維持しながら最大66Vを実現できます。
利点:
2. 高電流用途での並列接続(最大7A)
電力消費の大きい組み込みシステム、RFアンプ、IoTデバイスなどの高電流デバイスをテストする際、複数の出力を並列に接続することで、利用可能な合計電流を増加させることができます。これは、負荷テスト、バッテリ充電アプリケーション、および電力集約型回路にとって特に価値があります。例えば、各出力が最大3Aを提供する場合、2つの出力を並列に接続することで、精密な電流制御で最大7Aを供給できます。
利点:
3. 複数の回路またはデバイスへの同時電力供給
3つの出力はすべて独立しており、電気的に絶縁されているため、干渉なしに複数のデバイスに同時に電力を供給できます。これは、デジタル、アナログ、RFコンポーネントに異なる電圧レベルを供給する必要があるミックスドシグナルテストに有益です。
利点:
電源とデバイスの両方を保護するために、DC電源には以下が含まれます。
これらはDC電源において不可欠な機能です。なぜなら、被試験デバイス(DUT)と電源自体の両方を保護するのに役立つからです。過電圧保護は、出力電圧が指定された制限を超えないようにし、これは敏感な電子部品への損傷を防ぐ上で極めて重要です。過電流保護は、出力電流を安全なレベルに制限し、特に短絡や急激な負荷変動のようなシナリオにおいて、DUTの過熱や破壊のリスクを低減します。過熱保護は、電源の内部コンポーネントが危険な温度レベルに達するのを防ぎ、これは故障や恒久的な損傷につながる可能性があります。
これらの内蔵保護機能は、電気的故障の可能性を最小限に抑えることで、システムの信頼性を高め、高額なダウンタイムのリスクを低減します。さらに、感電や火災などの潜在的な危険を防ぐのに役立ち、ユーザーの安全性にも貢献します。全体として、これらの保護機能は、電源とそれがサポートするデバイスの両方の安全性、長寿命、および信頼性の高い性能を維持するために不可欠です。
DC電源の大型カラーディスプレイが教育ラボにとって重要な機能であるのは、特に複数の学生が同じ測定器を見る学習環境において、視認性、明瞭さ、使いやすさを向上させるためです。このディスプレイにより、電圧、電流、電力レベルなどの主要なパラメータを一目で読み取ることが容易になり、学生が電源の動作を素早く理解するのに役立ちます。
カラーコーディングは、アクティブなチャネルを明確に区別したり、警告や保護ステータスを強調表示したりすることで、理解をさらに助けることができます。この視覚的なフィードバックは、実験中の概念の定着とエラーの削減に役立ちます。さらに、直感的なグラフィカルインターフェースは、ナビゲーションとセットアップを簡素化し、学生、特に初心者にとって、機器を自信を持って操作しやすくなり、機器の設定のトラブルシューティングではなく、基礎となる原理の学習に集中できるようになります。