Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight NB1-Klasse Essential Zu den Tisch-Gleichstromnetzteilen gehört das EDU36311A.
Keysight NB1-Klasse Essential Zu den Tischnetzteilen gehört das EDU36311A, ein kompaktes Dreifach-Netzteil. Über das 7-Zoll-Farbdisplay lassen sich die drei unabhängigen Ausgänge gleichzeitig steuern und anzeigen – ideal für Lehrlabore. Mit der Keysight-Software zur Netzteilsteuerung und -automatisierung können Sie Messungen einfach fernsteuern und erfassen. Fordern Sie ein Angebot an oder bestellen Sie ein Keysight-Netzteil. Essential Heute gibt es Tisch-Gleichstromnetzteile.
Drei unabhängige Kanäle ermöglichen es den Ingenieuren, mehrere Schaltkreise gleichzeitig mit Strom zu versorgen.
Liefert präzise und stabile Leistung mit Netz- und Lastregelung unter 0,01 % für die Spannung und 0,2 % für den Strom.
Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit in Ihrem Testlabor.
Ein 7-Zoll-Farbdisplay mit farbcodierten, benutzerfreundlichen Bedienelementen erleichtert es den Ingenieuren, die Messwerte auf dem Bildschirm mit den Ausgängen in Zusammenhang zu bringen.
Maximum power
90 W
Maximum current per output
5 A
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
4-wire remote sense
No
Up / down programming settling time
80 ms
Arbitrary waveform generation
No
EDU36311A
Ein Netzteil mit drei Ausgängen und großem Display bei kompakter Bauweise ermöglicht die gleichzeitige Anzeige aller Kanäle.
Die Keysight Smart Bench Essentials (SBE) Serie ist ein Set aus vier einzigartigen Instrumenten mit der Anwendungssoftware PathWave BenchVue zum Verbinden, Steuern und Erfassen von Messdaten.
Das Netzteil EDU36311A mit drei Ausgängen ist kompakt und findet überall auf Ihrem Arbeitsplatz Platz. Dank des 7-Zoll-Farbdisplays haben Sie alle Ausgänge gleichzeitig und aus jedem Winkel im Blick. Jeder Ausgang ist unabhängig – schalten Sie die Ausgänge in Reihe für höhere Spannung, parallel für höheren Strom oder stapeln Sie sie, um 0 bis ±30 V zu erzeugen. Eine Sequenzierungsfunktion aktiviert und deaktiviert die Ausgänge nach einem festgelegten Muster. Sie können die Steuerlogik aktivieren, bevor Sie die restlichen Geräte mit Strom versorgen.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Gleichstromnetzteil mit drei Ausgängen bietet drei elektrisch isolierte Ausgänge und ermöglicht so Flexibilität für ein breites Spektrum an Anwendungen in der Elektronikprüfung und -entwicklung. Diese Ausgänge können folgendermaßen genutzt werden:
1. Reihenschaltung für höhere Spannungen (bis zu 66 V)
Durch die Reihenschaltung von zwei oder mehr Ausgängen lässt sich die für Tests verfügbare Gesamtspannung erhöhen. Dies ist besonders nützlich beim Testen von Hochspannungsschaltungen wie Leistungsverstärkern, Motorantrieben und industriellen Steuerungssystemen. Liefert beispielsweise jeder Ausgang bis zu 32 V, können durch die Reihenschaltung zweier Ausgänge bis zu 66 V erreicht werden, wobei die präzise Spannungsregelung erhalten bleibt.
Vorteile:
2. Parallelschaltung für höhere Ströme (bis zu 7 A)
Beim Testen von Geräten mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. energieintensiven eingebetteten Systemen, HF-Verstärkern und IoT-Geräten, können Sie mehrere Ausgänge parallel schalten, um den verfügbaren Gesamtstrom zu erhöhen. Dies ist besonders vorteilhaft für Lasttests, Anwendungen zum Laden von Akkus und energieintensive Schaltungen. Liefert beispielsweise jeder Ausgang bis zu 3 A, können zwei parallel geschaltete Ausgänge mit präziser Stromregelung bis zu 7 A liefern.
Vorteile:
3. Gleichzeitige Stromversorgung mehrerer Stromkreise oder Geräte
Da alle drei Ausgänge unabhängig und elektrisch isoliert sind, können Sie damit mehrere Geräte gleichzeitig störungsfrei mit Strom versorgen. Dies ist vorteilhaft für Mixed-Signal-Tests, bei denen Sie digitale, analoge und HF-Komponenten mit unterschiedlichen Spannungspegeln versorgen müssen.
Vorteile:
Zum Schutz sowohl des Netzteils als auch Ihrer Geräte umfasst ein Gleichstromnetzteil Folgendes:
Diese Funktionen sind für ein Gleichstromnetzteil unerlässlich, da sie sowohl das Prüfobjekt (DUT) als auch das Netzteil selbst schützen. Der Überspannungsschutz stellt sicher, dass die Ausgangsspannung einen festgelegten Grenzwert nicht überschreitet. Dies ist entscheidend, um Schäden an empfindlichen elektronischen Bauteilen zu vermeiden. Der Überstromschutz begrenzt den Ausgangsstrom auf ein sicheres Niveau und reduziert so das Risiko einer Überhitzung oder Zerstörung des Prüfobjekts, insbesondere bei Kurzschlüssen oder plötzlichen Laständerungen. Der Übertemperaturschutz verhindert, dass die internen Komponenten des Netzteils gefährliche Temperaturen erreichen, die zu Ausfällen oder dauerhaften Schäden führen könnten.
Diese integrierten Schutzmechanismen erhöhen zudem die Systemzuverlässigkeit und verringern das Risiko kostspieliger Ausfallzeiten, indem sie die Wahrscheinlichkeit elektrischer Fehler minimieren. Darüber hinaus tragen sie zur Sicherheit des Benutzers bei, indem sie helfen, potenzielle Gefahren wie Stromschläge oder Brände zu verhindern. Insgesamt sind diese Schutzvorgaben entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Langlebigkeit und zuverlässigen Leistung sowohl des Netzteils als auch der von ihm unterstützten Geräte.
Ein großes Farbdisplay an einem Gleichstromnetzteil ist ein wichtiges Ausstattungsmerkmal für ein Lehrlabor, da es die Sichtbarkeit, die Übersichtlichkeit und die Benutzerfreundlichkeit verbessert, insbesondere in einer Lernumgebung, in der mehrere Studierende dasselbe Gerät verwenden. Das Display ermöglicht es, wichtige Parameter wie Spannung, Stromstärke und Leistungspegel auf einen Blick abzulesen, wodurch die Studierenden das Verhalten des Netzteils schnell verstehen können.
Die Farbcodierung erleichtert das Verständnis zusätzlich, indem sie aktive Kanäle klar voneinander abgrenzt oder Warnungen und Schutzzustände hervorhebt. Dieses visuelle Feedback trägt zur Festigung von Konzepten bei und reduziert Fehler während der Experimente. Darüber hinaus vereinfacht eine intuitive grafische Benutzeroberfläche die Navigation und Einrichtung, sodass insbesondere Anfänger die Geräte sicher bedienen und sich auf das Erlernen der zugrundeliegenden Prinzipien konzentrieren können, anstatt Geräteeinstellungen zu korrigieren.