키사이트 NB1 클래스 Essential 벤치탑 DC 전원 공급 장치에는 컴팩트한 디자인의 3중 출력 전원 공급 장치인 EDU36311A가 포함됩니다. 7인치 컬러 디스플레이로 세 개의 독립적인 출력을 동시에 제어하고 볼 수 있으며, 이는 교육용 연구실에 이상적입니다. 키사이트 전원 공급 장치 제어 및 자동화 소프트웨어를 사용하면 원격으로 쉽게 연결, 제어 및 측정값을 캡처할 수 있습니다. 지금 바로 키사이트 Essential 벤치탑 DC 전원 공급 장치 견적을 요청하거나 주문하십시오.
세 개의 독립 채널은 엔지니어가 여러 회로에 동시에 전원을 공급할 수 있도록 지원합니다.
전압의 경우 0.01% 미만, 전류의 경우 0.2% 미만의 라인 및 부하 조절 기능으로 정확하고 안정적인 전원을 공급합니다.
과전압, 과전류 및 과열 보호 기능은 테스트 연구실에서 안전과 신뢰성을 보장합니다.
색상으로 구분된 사용자 친화적인 컨트롤이 있는 7인치 컬러 디스플레이는 엔지니어가 화면상의 판독값을 출력과 쉽게 연관시킬 수 있도록 합니다.
Maximum power
90 W
Maximum current per output
5 A
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
4-wire remote sense
No
Up / down programming settling time
80 ms
Arbitrary waveform generation
No
EDU36311A
크기가 작으며 대형 디스플레이를 갖춘 삼중 출력 전원 공급기를 통해 모든 채널을 동시에 볼 수 있습니다.
키사이트 EDU36311A 삼중 출력 전원 공급기는 하나의 강력한 그래픽 인터페이스로 측정 데이터를 연결, 제어, 캡처하는 네 가지의 고유한 장비로 구성된 키사이트 스마트 베건치 에션설 시리즈 중 하나입니다. 베건치 전원 공급기는 콤팩트한 디자인으로 베건치의 어느 곳에나 맞출 수 있습니다. 7인치 컬러 디스플레이를 통해 어떤 각도에서든 모든 출력을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 각 출력은 독립적입니다. 따라서 더 큰 전압에는 출력을 직렬로, 추가 전류가 필요한 경우에는 병렬로 연결하거나 0 ~ ±30 V를 제공하도록 스태킹 하는 것도 가능합니다. 시퀀싱 기능은 정해진 패턴으로 출력을 활성화 및 비활성화합니다. 이제 디바이스의 나머지 부분에 전력을 공급하기 전에 제어 로직을 활성화할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
3중 출력 DC 전원 공급 장치는 전기적으로 절연된 세 개의 출력을 제공하여 다양한 전자 제품 테스트 및 개발 애플리케이션에 유연성을 제공합니다. 이러한 출력은 다음과 같은 방식으로 사용될 수 있습니다.
1. 더 높은 전압을 위한 직렬 연결(최대 66V)
두 개 이상의 출력을 직렬로 연결하면 테스트에 사용할 수 있는 총 전압을 높일 수 있습니다. 이는 전력 증폭기, 모터 드라이브 및 산업 제어 시스템과 같은 고전압 회로를 테스트할 때 유용합니다. 예를 들어, 각 출력이 최대 32V를 제공하는 경우 두 출력을 직렬로 연결하여 최대 66V를 달성하면서 정밀한 전압 제어 및 조절을 유지할 수 있습니다.
장점:
2. 더 높은 전류를 위한 병렬 연결(최대 7A)
전력 소모가 많은 임베디드 시스템, RF 증폭기, IoT 장치와 같은 고전류 장치를 테스트할 때 여러 출력을 병렬로 연결하여 총 가용 전류를 늘릴 수 있습니다. 이는 부하 테스트, 배터리 충전 애플리케이션 및 전력 소모가 많은 회로에 특히 유용합니다. 예를 들어, 각 출력이 최대 3A를 제공하는 경우 두 개의 병렬 출력은 정밀한 전류 제어를 통해 최대 7A를 공급할 수 있습니다.
장점:
3. 여러 회로 또는 장치에 동시 전력 공급
세 개의 출력이 모두 독립적이고 전기적으로 절연되어 있으므로, 간섭 없이 여러 장치에 동시에 전력을 공급할 수 있습니다. 이는 디지털, 아날로그 및 RF 구성 요소에 서로 다른 전압 레벨을 제공해야 하는 혼합 신호 테스트에 유용합니다.
장점:
전원 공급 장치와 장치 모두를 보호하기 위해 DC 전원 공급 장치에는 다음이 포함됩니다.
이러한 기능은 테스트 대상 장치(DUT)와 전원 공급 장치 자체를 모두 보호하는 데 도움이 되므로 DC 전원 공급 장치의 필수 기능입니다. 과전압 보호는 출력 전압이 지정된 한도를 초과하지 않도록 보장하여 민감한 전자 부품의 손상을 방지하는 데 중요합니다. 과전류 보호는 출력 전류를 안전한 수준으로 제한하여 특히 단락 또는 갑작스러운 부하 변화와 같은 시나리오에서 DUT의 과열 또는 파손 위험을 줄여줍니다. 과온 보호는 전원 공급 장치의 내부 구성 요소가 안전하지 않은 온도 수준에 도달하는 것을 방지하여 고장 또는 영구적인 손상으로 이어질 수 있는 상황을 막아줍니다.
이러한 내장된 안전 장치는 전기적 결함 발생 가능성을 최소화하여 시스템 안정성을 향상하고 비용이 많이 드는 다운타임 위험을 줄여줍니다. 또한 감전이나 화재와 같은 잠재적 위험을 방지하여 사용자 안전에 기여합니다. 전반적으로 이러한 보호 기능은 전원 공급 장치와 지원하는 장치 모두의 안전성, 수명 및 신뢰할 수 있는 성능을 유지하는 데 필수적입니다.
DC 전원 공급 장치의 대형 컬러 디스플레이는 특히 여러 학생이 동일한 장비를 볼 수 있는 학습 환경에서 가시성, 명확성 및 사용 편의성을 향상시키므로 교육 실습실에 중요한 기능입니다. 이 디스플레이를 통해 전압, 전류, 전력 수준과 같은 주요 매개변수를 한눈에 쉽게 읽을 수 있어 학생들이 전원 공급 장치가 어떻게 작동하는지 빠르게 이해하는 데 도움이 됩니다.
색상 코딩은 활성 채널을 명확하게 구분하거나 경고 및 보호 상태를 강조하여 이해를 더욱 돕습니다. 이러한 시각적 피드백은 개념을 강화하고 실험 중 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 직관적인 그래픽 인터페이스는 탐색 및 설정을 간소화하여 학생, 특히 초보자가 장비를 자신감 있게 작동하고 장비 설정 문제 해결보다는 기본 원리 학습에 집중할 수 있도록 합니다.