Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB1 級基礎桌上型直流電源供應器包括 EDU36311A,這是一款採用精巧設計的三路輸出電源供應器。 您可以透過其 7 吋彩色顯示器同時控制和檢視其三個獨立輸出,這非常適合教學實驗室。 藉助 Keysight 電源供應器控制和自動化軟體,您可以輕鬆地遠端連接、控制和擷取量測。 立即申請報價或訂購 Keysight 基礎桌上型直流電源供應器。
三個獨立通道讓工程師能夠同時為多個電路供電。
提供精確、穩定的電源,電壓的線路和負載調整率低於 0.01%,電流的線路和負載調整率低於 0.2%。
過電壓、過電流和過溫度保護可確保您的測試實驗室安全可靠。
7 吋彩色顯示器搭配顏色編碼的使用者友善控制項,讓工程師可輕鬆地將螢幕讀數與輸出相互關聯。
Maximum power
90 W
Maximum current per output
5 A
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
4-wire remote sense
No
Up / down programming settling time
80 ms
Arbitrary waveform generation
No
Keysight Smart Bench Essentials(SBE)系列包含 4 款各具特色的儀器,並配備 PathWave BenchVue 應用軟體,讓您能輕鬆連接、控制並擷取量測資料。
EDU36311A 三路輸出電源供應器外形輕巧,可放置於工作台的任何位置。它配備 7 吋彩色顯示螢幕,方便您從任何角度同時監測所有輸出。每個輸出都是獨立的,您可藉由串聯輸出以獲得更高的電壓,也可以並聯輸出以獲得額外的電流,或是堆疊起來,以提供 0 至 ±30 V 的電源。利用排序功能,您可依照設定的模式,啟用和停用輸出。如此一來,您可先啟動控制邏輯,再為裝置的其他部分供電。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
三路輸出直流電源供應器提供三個電氣隔離的輸出,為廣泛的電子測試和開發應用提供靈活性。這些輸出可用於以下方式:
1. 串聯以獲得更高電壓(最高 66V)
透過串聯兩個或更多輸出,您可以增加可用於測試的總電壓。這在測試高壓電路時非常有用,例如功率放大器、馬達驅動器和工業控制系統。例如,如果每個輸出提供高達 32V 的電壓,您可以串聯兩個輸出以達到高達 66V 的電壓,同時保持精確的電壓控制和調節。
優勢:
2. 並聯以獲得更高電流(最高 7A)
測試大電流裝置時,例如高功耗嵌入式系統、RF 放大器和物聯網裝置,您可以並聯多個輸出以增加總可用電流。這對於負載測試、電池充電應用和高功耗電路特別有價值。例如,如果每個輸出提供高達 3A 的電流,則兩個並聯輸出可提供高達 7A 的電流,並具有精確的電流控制。
優勢:
3. 同時為多個電路或裝置供電
由於所有三個輸出都是獨立且電氣隔離的,您可以同時使用它們為多個裝置供電而不會產生干擾。這對於混合訊號測試很有益處,在此類測試中,您需要為數位、類比和射頻元件提供不同的電壓位準。
優勢:
為了保護電源供應器和您的裝置,直流電源供應器包含:
這些是直流電源供應器的基本功能,因為它們有助於保護待測裝置 (DUT) 和電源供應器本身。過電壓保護可確保輸出電壓不超過指定限制,這對於防止敏感電子元件損壞至關重要。過電流保護可將輸出電流限制在安全水準,降低待測裝置過熱或損壞的風險,尤其是在短路或負載突然變化等情況下。過溫保護則可防止電源供應器內部元件達到不安全的溫度水準,以免導致故障或永久性損壞。
這些內建保護措施還能最大程度地減少電氣故障的可能性,從而提高系統可靠性並降低昂貴停機時間的風險。此外,它們有助於防止觸電或火災等潛在危險,進而提升使用者安全。總體而言,這些保護對於維持電源供應器及其支援裝置的安全性、使用壽命和可靠效能至關重要。
直流電源供應器上的大型彩色顯示器是教學實驗室的重要功能,因為它提高了可視性、清晰度和易用性,尤其是在多名學生可能同時查看同一儀器的學習環境中。顯示器使學生能夠一目了然地讀取電壓、電流和功率等關鍵參數,這有助於學生快速了解電源供應器的工作狀態。
顏色編碼可進一步幫助理解,透過清楚區分作用中通道或突顯警告和保護狀態。這種視覺回饋有助於強化概念並減少實驗中的錯誤。此外,直觀的圖形介面簡化了導航和設定,使學生(尤其是初學者)更容易自信地操作設備,並專注於學習基本原理,而非排解儀器設定問題。