型號:
EDU36311A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB1 級基礎桌上型直流電源供應器包括 EDU36311A。
外形輕巧的 3 路輸出電源供應器,配備大尺寸顯示螢幕,方便您同時查看所有通道。
Maximum current per output
5 A
Maximum power
90 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
80 ms
Adjustable slew rate
Data logger
No
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 37,806
型號:
EDU36311A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器,三輸出,6 V,5 A 和 2 x 30 V,1 A,90 W:LAN,USB | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
交流 115V 單相三線。115 VAC +/- 11V 操作,50/60 Hz
Keysight Smart Bench Essentials(SBE)系列包含 4 款各具特色的儀器,並配備 PathWave BenchVue 應用軟體,讓您能輕鬆連接、控制並擷取量測資料。
EDU36311A 三路輸出電源供應器外形輕巧,可放置於工作台的任何位置。它配備 7 吋彩色顯示螢幕,方便您從任何角度同時監測所有輸出。每個輸出都是獨立的,您可藉由串聯輸出以獲得更高的電壓,也可以並聯輸出以獲得額外的電流,或是堆疊起來,以提供 0 至 ±30 V 的電源。利用排序功能,您可依照設定的模式,啟用和停用輸出。如此一來,您可先啟動控制邏輯,再為裝置的其他部分供電。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。