현실적인 서버 부하를 정확하게 시뮬레이션하는 전력 테스트

전원 공급 장치(PSU) 및 정류기 검증은 단순히 전력 공급을 확인하는 것 이상입니다. 이는 동적 서버 부하를 복제하고, 드문 과도 현상을 포착하며, 하드웨어가 실제 조건을 견딜 수 있음을 입증하는 것입니다. 기존 테스트 벤치는 에너지를 낭비하고, 처리량에 병목 현상을 일으키며, 부하 에지 케이스에서만 나타나는 결함을 놓치는 등 한계가 있습니다.

고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치 NPI

실제 서버 부하 조건에서 테스트 가속화

당사의 최신 프로그래밍 가능 전원 공급 장치 및 회생형 전자 부하는 최신 서버 아키텍처에서 볼 수 있는 빠른 과도 현상, 시동 서지 및 고전류 프로파일을 시뮬레이션합니다. 테스트 중 실제 랙, 정적 부하 또는 수동 재배선이 필요 없습니다.

그 결과는? 더 빠른 PSU 및 정류기 검증, 낮은 실험실 간접비, 그리고 더 안정적인 인프라 구축.

사용 사례 1: 서버 전원 공급 장치 검증

실제 조건에서 성능, 안정성 및 효율성 보장

실제 서버 조건에서 전원 공급 장치를 검증하려면 정적 부하 이상의 것이 필요합니다. 프로그래밍 가능 소스 및 회생형 전자 부하를 사용하면 랙을 사용하거나 과도한 에너지를 소모하지 않고 동적 과도 현상, 시동 서지 및 페일오버 이벤트를 시뮬레이션할 수 있습니다.

단일 전원 검증을 위해 1.5~3.4kW 장치로 시작하거나, 이중화 및 효율성 테스트를 위해 6kW 이상으로 확장하십시오. 반복 가능한 부하 프로파일, 더 빠른 사이클, 더 낮은 전력 및 냉각 오버헤드를 얻을 수 있습니다.

키사이트 엔지니어, 서버 PSU 검증 작업 중
RP5900 회생형 전원 공급 장치 및 EL4900 전자 부하를 사용한 DC 정류기 시뮬레이션

사용 사례 2: 직류 정류기 시뮬레이션

실제 부하 재현을 통한 정류기 성능 검증

기존 부하 뱅크는 최신 서버 부하의 동적 동작을 시뮬레이션할 때 부족합니다. 회생형 전자 부하를 사용하면 가파른 램프업, 높은 피크 계수 및 버스트 과도 현상을 재현하여 정류기가 실제 조건에서 어떻게 반응하는지 확인할 수 있습니다.

미드레인지 정류기의 경우 4kW 또는 6kW 장치로 시작하거나, 전체 랙 레벨 에뮬레이션을 위해 12kW 또는 병렬 연결된 장치로 확장하십시오. 이 모든 것은 일관된 제어 및 동기화된 자동화로 이루어집니다. 더 빠른 검증, 깔끔한 전환, 그리고 확장된 테스트 사이클을 위한 에너지 회수를 얻을 수 있습니다.

웨비나: 고전력 테스트의 함정 피하기

고전력 검증에서 가장 흔한 5가지 실수와 이를 방지하기 위한 검증된 전략을 살펴보십시오.

빠른 모델 선택 가이드

어디서 시작해야 할지 확실하지 않으십니까?

독립형 PSU를 검증하든, 정류기를 시뮬레이션하든, 전력 제약이 있는 랩에서 랙 레벨 부하로 확장하든 관계없이 워크플로에 적합한 테스트 하드웨어를 빠르게 찾으십시오.

사용 사례권장 모델이유
서버 PSU (1 ~ 3 kW)DP5700 시리즈 전원 공급기:
1.5 kW 또는 3.4 kW 모델
소형, 비용 효율적, 고전류
회생 기능이 있는 PSU 효율성 테스트RP5900 시리즈 전원 공급기 및
EL4900 시리즈 전자 부하:
2 kW ~ 6 kW 모델
회생, 전자 부하 + 소스 페어링, 자동화된 테스트 흐름
과도 부하를 사용한 정류기 검증EL4900 시리즈 전자 부하
6 kW ~ 12 kW 모델
빠른 동적 응답, 확장 가능
랙 레벨 또는 고전압 시뮬레이션RP5900 시리즈 전원 공급기:
최대 192 kW의 병렬 유닛
최대 800V의 전체 전력 경로를 커버합니다.
부하 싱킹 및 오류 주입EL4900 시리즈 전자 부하:
2 kW ~ 6 kW 모델
프로그래밍 가능한 회생형 전자 부하, PSU 출력 테스트에 이상적
랩 제약 공간DP5700 시리즈 전원 공급기:
1.5 kW 모델
좁은 랙, 카트 또는 공유 벤치에 적합

제품 살펴보기

키사이트의 새로운 고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치는 밀리초 미만의 정확도, 회생 효율 및 원활한 자동화를 제공합니다.

DP5700 시리즈 고밀도 전원 공급 장치

  • 1.5 kW, 3.4 kW, 5 kW
  • 최대 전압: 600 V
  • 최대 전류: 500 A
  • 하프 랙 너비 및 1U 크기로 제공됩니다.
  • 탈착식 SD 메모리는 데이터의 기밀성을 유지합니다.

RP5900 시리즈 회생 전원 공급 장치

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • 최대 전압: 800 V
  • 최대 전류: 240 A
  • 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
  • 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 소싱

EL4900 시리즈 회생 전자 부하

  • 2 kW, 4 kW, 6 kW, 12 kW
  • 최대 전압: 800 V
  • 최대 전류: 240 A
  • 1U 및 2U 크기로 제공됩니다.
  • 최대 95%의 에너지를 그리드로 반환하는 양방향 전력 싱킹

성능 저하 없는 전력

성능이나 프로그래밍 기능을 희생하지 않으면서 더 적은 공간에서 멀티 킬로와트 디바이스를 더 빠르게 검증합니다.

고전력 ATE 시스템 전원 공급 장치 NPI

PSU 및 정류기 검증 속도를 높일 준비가 되셨습니까?