サーバー電源ユニットの検証方法

再生型ATEシステム電源装置
+ 回生ATEシステム電源

データセンターの信頼性のためサーバー電源ユニットの検証

サーバー電源ユニット(PSU)の検証には、現実的な動作条件をシミュレートし、さまざまなシステム負荷の下で安定したDC電力を供給する能力を検証する必要があります。無停止サーバー動作を保証するための電圧安定性、電流処理能力、効率、保護などの性能要因の評価には、回生型DC電源と回生型電子負荷が必要です。これらは、定常状態、ピーク需要、過渡イベントなど、PSUの応答を評価するために再現されるさまざまな負荷条件を提供します。

故障保護と耐久性を検証するために、PSUは過電圧、過電流、および短絡条件下でストレスをかけられます。回生型電子負荷は、未使用のエネルギーをグリッドに戻し、エネルギー効率を向上させ、テスト中の熱ストレスを低減します。自動化された電源ソフトウェアは、主要なパラメータをログに記録し、再現可能な結果とレポートを生成しながら、自動テストシーケンス、拡張サイクル、および負荷範囲全体での効率マッピングを可能にします。これにより、PSUがデータセンター運用の信頼性と性能要件を一貫して満たすことが保証されます。

サーバー電源ユニット評価 ソリューション

サーバ電源の検証には、現実的な負荷条件、自動テストシーケンス、および精密な測定が必要です。キーサイトの回生型電子負荷は、定電流、抵抗、電力、電圧プロファイルを印加し、高速な負荷ステップを実行し、長時間のサイクルを実行しながら、電力をグリッドに回生します。回生型DC電源は、パワーバスをエミュレートし、焼損およびライドスルーイベントを印加し、逆電流をシンクします。中央制御として、自動パワー・スイートは、LISTおよび任意プロファイルによる起動、効率、過渡、および保護テストを可能にし、自動レポート作成により回帰テストを加速し、コンパクトで効率的、かつ完全に自動化された検証ソリューションを提供します。これらの機能が一体となることで、サーバPSUが最新のデータセンターの厳しい信頼性および性能基準を満たすことを保証する、コンパクトでエネルギー効率の高い、完全に自動化されたソリューションが提供されます。

当社のサーバーPSU検証ソリューションの製品を探る。

リソースのご紹介

サーバー電源ユニット検証用追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?