Regeneratives ATE-System-Netzteil
+ Regeneratives ATE-System-Netzteil

Validierung von Server-Netzteilen für die Zuverlässigkeit von Rechenzentren

Die Validierung eines Server-Netzteils erfordert die Simulation realistischer Betriebsbedingungen und die Überprüfung seiner Fähigkeit, unter variierenden Systemlasten eine stabile Gleichstromversorgung zu gewährleisten. Zur Bewertung von Leistungsfaktoren wie Spannungsstabilität, Strombelastbarkeit, Wirkungsgrad und Schutzfunktionen für einen unterbrechungsfreien Serverbetrieb werden ein regeneratives Gleichstromnetzteil und eine regenerative elektronische Last benötigt. Diese erzeugen unterschiedliche Lastzustände, darunter stationärer Betrieb, Spitzenlast und transiente Ereignisse, die nachgebildet werden, um das Verhalten des Netzteils zu beurteilen.

Um Fehlerschutz und Langlebigkeit zu validieren, wird das Netzteil Überspannung, Überstrom und Kurzschluss ausgesetzt. Die regenerative elektronische Last speist überschüssige Energie ins Netz zurück, wodurch die Energieeffizienz verbessert und die thermische Belastung während der Tests reduziert wird. Eine automatisierte Leistungselektronik ermöglicht automatisierte Testsequenzen, erweiterte Zyklen und die Ermittlung der Effizienz über verschiedene Lastbereiche hinweg. Gleichzeitig werden wichtige Parameter protokolliert und reproduzierbare Ergebnisse und Berichte generiert. Dies gewährleistet, dass das Netzteil die Zuverlässigkeits- und Leistungsanforderungen von Rechenzentren konstant erfüllt.

Lösung zur Validierung von Server-Netzteilen

Die Validierung von Server-Netzteilen erfordert realistische Lastbedingungen, automatisierte Testsequenzen und präzise Messungen. Die regenerative elektronische Last von Keysight erzeugt konstante Strom-, Widerstands-, Leistungs- und Spannungsprofile, führt schnelle Lastsprünge durch und absolviert Langzeitzyklen, während sie Energie ins Netz zurückspeist. Das regenerative Gleichstromnetzteil emuliert Stromschienen, simuliert Überlast- und Überlastungsereignisse und leitet Rückstrom ab. Die zentrale Steuerungsplattform ermöglicht mit ihrer automatisierten Stromversorgungssoftware Start-up-, Effizienz-, Transienten- und Schutztests mit LIST- und beliebigen Profilen. Die automatisierte Berichtsfunktion beschleunigt die Regressionsanalyse und bietet so eine kompakte, effiziente und vollautomatisierte Validierungslösung. Diese Funktionen gewährleisten, dass Server-Netzteile die hohen Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards moderner Rechenzentren erfüllen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Server-Netzteil-Validierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?