ATEシステム容量 供給
+ ATEシステム容量 供給

妥協することなく衛星バッテリーとPCUを検証します。

航空宇宙・防衛衛星は、食やその他の電力制限フェーズ中にペイロード、通信、および重要なサブシステムに電力を供給するためにバッテリーシステムに依存しています。バッテリーの挙動と電力調整ユニット(PCU)との相互作用を検証するには、ミッション条件の正確な再現が必要です。これには、可変充電状態(SoC)、極端な温度、太陽から食への急速な移行、高電流イベントが含まれます。過電圧/低電圧イベント、高速バス過渡現象、熱サイクルなどのエッジケースは、高忠実度で再現され、ミリ秒以下の分解能で測定される必要があります。

飛行用バッテリーに依存する従来の方法は、拡張が難しく、反復に時間がかかり、高価です。長時間のサイクルは熱を発生させ、冷却負荷とエネルギーコストを増加させ、安全性とスケジューリングの制約をもたらします。回生型で自動化対応のプラットフォームを使用すると、バッテリーをエミュレートし、必要に応じてミッションクリティカルな故障を印加し、エンタープライズグレードのデータ整合性で数日または数週間にわたる無人検証を実行できます。放電エネルギーをグリッドに回生することで、運用コストを削減しながら、極限状態へのテストカバレッジを拡大し、統合を加速しながらミッション対応能力を向上させます。

衛星バッテリー試験ソリューション

衛星バッテリーとPCUの動作検証には、食遷移、可変充電状態、高速バス過渡現象、および長期間サイクルを、正確なタイミング、再現性のある故障注入、トレーサブルなデータキャプチャで再現する必要があります。自動化されたパワー・スイートを備えたキーサイトの回生型電源は、ミッションプロファイルをエミュレートし、故障を注入するとともに、長時間テストを自動化し、トレーサビリティのために高解像度テレメトリーデータをキャプチャします。このソリューションは、設定可能な合否判定基準、同時電圧・電流測定、統合された電力、アンペア時、ワット時計算、および高出力テストのために複数のユニットを並列接続する機能を備えています。システムの回生機能はエネルギーを系統に回生し、運用コストを大幅に削減しつつ、テストカバレッジを極限状態にまで拡大し、より迅速な統合とミッション準備の向上を可能にします。

衛星バッテリーテストのデモを見る

当社の衛星バッテリーテストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

衛星バッテリーテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?