Cómo comprobar las baterías de los satélites

Fuente de alimentación del sistema ATE
+ Fuente de alimentación del sistema ATE

Validación de baterías y PCU de satélites sin compromiso

Los satélites aeroespaciales y de defensa dependen de los sistemas de baterías para alimentar las cargas útiles, las comunicaciones y los subsistemas críticos durante el eclipse u otras fases de energía limitada. La validación del comportamiento de las baterías y su interacción con la unidad de acondicionamiento de potencia (PCU) exige una reproducción precisa de las condiciones de la misión: estado de carga variable, temperaturas extremas, transiciones rápidas de sol a eclipse y eventos de alta corriente. Deben recrearse con gran fidelidad y medirse con una resolución inferior a milisegundos casos extremos como eventos de sobretensión/subtensión, transitorios rápidos del bus y ciclos térmicos.

Los métodos convencionales que dependen de baterías de vuelo son difíciles de ampliar, lentos de repetir y caros. Los ciclos de larga duración generan calor, aumentan la carga de refrigeración y los costes energéticos, e introducen limitaciones de seguridad y programación. Una plataforma regenerativa y preparada para la automatización permite emular la batería, inyectar fallos críticos bajo demanda y ejecutar validaciones sin supervisión durante días o semanas con integridad de datos de nivel empresarial. La regeneración de la energía de descarga en la red reduce los costes operativos y amplía la cobertura de las pruebas a condiciones extremas, lo que acelera la integración y mejora la preparación de la misión.

Solución de prueba de baterías para satélites

La validación del comportamiento de las baterías y PCU de los satélites requiere reproducir transiciones de eclipse, estados de carga variables, transitorios rápidos del bus y ciclos de larga duración con una temporización precisa, inyección de fallos repetible y captura de datos trazable. La fuente de alimentación regenerativa de Keysight con la suite de alimentación automatizada emula perfiles de misión e inyecta fallos mientras automatiza pruebas largas y captura datos de telemetría de alta resolución para trazabilidad. La solución permite criterios configurables de pasa/no pasa, medición simultánea de tensión y corriente, cálculos integrados de potencia, amperios-hora y vatios-hora, y la posibilidad de conectar en paralelo varias unidades para realizar pruebas de mayor potencia. La capacidad regenerativa del sistema devuelve la energía a la red, lo que reduce significativamente los costes operativos al tiempo que amplía la cobertura de las pruebas a condiciones extremas, permitiendo una integración más rápida y una mejor preparación de la misión.

Demostración de pruebas de baterías para satélites

Explore los productos de nuestra solución de prueba de baterías para satélites

Encuentra la solución de alimentación adecuada para tus pruebas en los sectores aeroespacial y de defensa

Elige la solución de alimentación ATE más adecuada para tu aplicación y caso de uso. Desde pruebas de alimentación de baterías y satélites hasta radares, aviónica y electrónica militar, utiliza el selector para identificar rápidamente el sistema de alimentación de Keysight que se adapta a tus requisitos de prueba. 

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para las pruebas de baterías de satélites

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?