Leistungstests, die das dynamische Batterieverhalten zuverlässig nachbilden

Die Validierung netzgekoppelter Batteriespeichersysteme (BESS) beschränkt sich nicht nur auf das Laden und Entladen. Vielmehr geht es darum , Lastbedingungen zu emulieren, Netzereignisse zu erfassen und Wechselrichter und Steuerungen über lange Zeiträume zu testen. Herkömmliche Testsysteme greifen zu kurz und erfordern Kompromisse bei Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit – und übersehen dabei Risiken, die nur unter realen Bedingungen auftreten.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Beschleunigen Sie Tests unter realen Netzbedingungen

Mit unseren neuesten regenerativen Stromversorgungen und unserer Batterieemulationssoftware können Sie testen, wie Wechselrichter und Steuerungssysteme auf dynamische Lastprofile, Ladezustandsänderungen (SoC) und Netzereignisse reagieren – und das alles, ohne auf aktive Batteriepacks angewiesen zu sein.

Das Ergebnis? Schnellere Validierungszyklen, niedrigere Betriebskosten und größeres Vertrauen in die Systemleistung im großen Maßstab.

Anwendungsfall 1: Batterieemulation in der Energiespeicherung

Maximieren Sie die Leistung und Sicherheit Ihrer Energiespeicher durch Batterieemulation

Das manuelle Durchlaufen von Testbatterien verlangsamt Ihren Arbeitsaufwand und schränkt Ihre Simulationsmöglichkeiten ein. Nutzen Sie unsere regenerativen Stromversorgungen mit Emulationssoftware, um SoC-Profile zu automatisieren, Fehler zu simulieren und die Controller-Reaktion ohne Batteriehandhabung oder Labor-Resets zu validieren.

Beginnen Sie mit 4 bis 6 kW-Einheiten für Subsystemtests oder skalieren Sie auf über 12 kW für die Validierung des gesamten Stacks. Sie erhalten wiederholbare Ergebnisse, schnellere Umrüstungen und Energierückgewinnung bei jedem Durchlauf.

Keysight-Ingenieur arbeitet an der Batterieemulation in der Energiespeicherung
Keysight-Ingenieur arbeitet an Batteriezyklen in der Energiespeicherung

Anwendungsfall 2: Batteriezyklisierung in Energiespeichern

Bestimmen Sie die langfristige Leistung und Sicherheit der Energiespeicherung durch Batteriezyklen 

Langfristige Lade-/Entladezyklen mit echten Batterien sind langsam, teuer und schwer skalierbar. Mit unseren regenerativen Stromversorgungen können Sie erweiterte Zyklen automatisieren, das Degradationsverhalten überwachen und zurückgewonnene Energie ohne ständigen Batteriewechsel oder thermischen Mehraufwand ins Netz einspeisen.

Beginnen Sie mit 6-kW- oder 12-kW-Einheiten für einzelne Pakete oder skalieren Sie bis zu 192 kW für den Systemzyklus über mehrere Kanäle. Sie erhöhen den Durchsatz, reduzieren den Platzbedarf und senken die Energiekosten bei jedem Langzeittest.

Webinar: Fallstricke bei Hochleistungstests vermeiden

Entdecken Sie die fünf häufigsten Fehler bei der Validierung von Hochleistungsdaten und bewährte Strategien, um diese zu vermeiden.

Kurzanleitung zur Modellauswahl

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Anwendung – egal, ob Sie ein Hochleistungs-Validierungsrack bauen oder in einer gemeinsam genutzten Laborumgebung mit Platzbeschränkungen arbeiten.

AnwendungsfallEmpfohlene ModelleWarum
Batteriezyklen für HaltbarkeitstestsNetzteile der RP5900-Serie oder
Elektronische Lasten der Serie EL4900
RP5900 ermöglicht Lade-Entlade-Zyklen; EL4900 unterstützt Entladetests mit Energierückgewinnung
Emulation von BESS bei der WechselrichtervalidierungNetzteile der Serie RP5900
Regenerative Quelle simuliert dynamisches Batterieverhalten über verschiedene SOC-Bereiche hinweg
Netzgebundene BESS-VerhaltenssimulationNetzteile der Serie RP5900
Unterstützt bis zu 1500 V oder 1020 A pro Einheit; bis zu 192 kW parallel
Reduzierung der Testenergie und der KühllastNetzteile der RP5900-Serie und
Elektronische Lasten der Serie EL4900
Regenerativer Betrieb speist Energie ins Netz ein und senkt die Strom- und Kühlkosten im Labor
Der Platz im Labor oder Rack ist begrenztNetzteile der Serie DP5700
Kompakter Formfaktor für enge Werkbänke oder Rechenzentrums-Racks
Grundlegende Gleichstromversorgung (nicht regenerativ)Netzteile der Serien DP5700 oder DP5800
Hochstromfähige, programmierbare Gleichstromversorgung ohne Regeneration – ideal für einfachere Setups

Produkte erforschen

Die neuen Hochleistungs-ATE-Systemversorgungen von Keysight bieten eine Genauigkeit von unter einer Millisekunde, regenerative Effizienz und nahtlose Automatisierung.

Netzteile mit hoher Dichte der Serie DP5700

  • 1,5 kW – 7,5 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 500 A
  • Verfügbar in halber Rackbreite und 1U-Größe
  • Herausnehmbarer SD-Speicher sorgt dafür, dass die Daten geheim bleiben

Hochleistungsnetzteile der Serie DP5800

  • 10,2 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 1020 A
  • Erhältlich in 2U-Größen
  • Die automatische Bereichswahl am Ausgang ermöglicht mehr Spannungs- und Stromkombinationen in einem einzigen Gerät.

Regenerative Stromversorgungen der Serie RP5900

  • 1,7 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 1020 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromerzeugung mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Regenerative elektronische Lasten der Serie EL4900

  • 1,2 kW – 12 kW
  • Maximale Spannung: 1500 V
  • Maximalstrom: 720 A
  • Verfügbar in den Größen 1U und 2U
  • Bidirektionale Stromaufnahme mit bis zu 95 % Energierückspeisung ins Netz

Leistung ohne Kompromisse

Multi-Kilowatt-Geräte schneller und auf kleinerem Raum validieren – ohne Kompromisse bei Leistung oder Programmierbarkeit einzugehen.

Hochleistungs-ATE-Systemnetzteile NPI

Möchten Sie die Validierungszyklen verkürzen?