So führen Sie einen Batteriezyklus durch

Regeneratives ATE-System-Netzteil
+ Regeneratives ATE-System-Netzteil

Batterieleistung analysieren für genaue Charakterisierung

Batterietests erfordern wiederholtes Laden und Entladen, um Leistung, Lebensdauer und Effizienz unter realen Bedingungen präzise zu bestimmen. Ein regeneratives Netzteil ist ideal für diese Tests mit einem einzigen System. Es handelt sich um eine bidirektionale Gleichstromquelle, die sowohl Strom zum Laden der Batterie liefern als auch Strom zum Entladen aufnehmen kann. Diese Doppelfunktion macht es deutlich effizienter und praktischer als die Verwendung separater Netzteile und elektronischer Verbraucher. Die zurückgewonnene Energie wird zudem in Wechselstrom umgewandelt und ins Stromnetz eingespeist. Dies reduziert den Energieverbrauch, senkt die Betriebskosten und verringert den Bedarf an großen Kühlsystemen.

Für Tests von Energiespeicher-Batteriezellen bildet diese bidirektionale Funktion realistische Szenarien wie Fahrzeugladen und regenerative Bremsung in einem kompakten System nach. Das Netzteil steuert Lade- und Entladezyklen präzise, während wichtige Parameter wie Spannung, Strom und Kapazität überwacht werden. Dies ermöglicht eine gründliche Bewertung von Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Gesamtleistung einer Batterie. Durch die Rückspeisung von bis zu 90 % der Energie während des Entladevorgangs verbessert ein regeneratives Netzteil nicht nur die Testeffizienz, sondern unterstützt auch eine nachhaltigere und kostengünstigere Testumgebung.

Lösung für den Batterie-Zyklentest

Die Analyse der Lebensdauer, Ladegeschwindigkeit und Entladetiefe einer Batterie erfordert effiziente Zyklentests. Das regenerative ATE-Systemnetzteil von Keysight ist ideal dafür geeignet. Es arbeitet im Zwei-Quadranten-Modus und fungiert sowohl als Gleichstromversorgung als auch als elektronische Last, wobei der Übergang zwischen Laden und Entladen nahtlos erfolgt. Die regenerative Funktion, die während der Entladephase Energie zurückgewinnt und ins Stromnetz einspeist, verbessert die Testeffizienz und senkt die Energiekosten. Das Netzteil ermöglicht zudem die gleichzeitige Messung von Spannung und Stromstärke sowie die Berechnung von Leistung, Amperestunden und Wattstunden zur Unterstützung detaillierter Energiespeicher- und Effizienzanalysen. Mehrere Einheiten können für Hochleistungstests parallelgeschaltet werden, was das Netzteil zu einer skalierbaren und praktischen Lösung für die Batterievalidierung macht.

Entdecken Sie Produkte in unserer Batterie-Zyklentestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?