Wie man die Kompatibilität der Wechselrichterausgangsleistung beurteilt

Professionelles dreiphasiges Wechselstromnetzteil
+ Pro Dreiphasen-Wechselstromversorgung

Auswirkungen von Leistungsverzerrungen bei Wechselrichtern verstehen

Die Umstellung auf erneuerbare Energiesysteme hat die Abhängigkeit von Wechselrichter-basierten Stromquellen erhöht, die Gleichstrom in Wechselstrom für das Stromnetz und die angeschlossenen Geräte umwandeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Generatoren weisen Wechselrichter-Ausgangssignale jedoch häufig Oberwellenverzerrungen und Wellenformunregelmäßigkeiten auf, die die Leistung und Zuverlässigkeit der Geräte beeinträchtigen können.

Ingenieure müssen das Verhalten elektrischer Geräte unter nicht idealen Stromversorgungsbedingungen, einschließlich oberschwingungsreicher Spannungsformen und Frequenzschwankungen, bewerten. Die präzise Simulation und Validierung dieser Bedingungen ist unerlässlich, um Fehlfunktionen zu vermeiden, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und die langfristige Betriebsstabilität zu gewährleisten.

Lösung zum Testen der Wechselrichterkompatibilität

Die Simulation realer Wechselrichter-Ausgangsbedingungen erfordert eine dreiphasige AC-Quelle, die anpassbare Wellenformen mit präziser Steuerung des Oberschwingungsgehalts erzeugen kann. Keysight Pro dreiphasige AC-Netzgeräte ermöglichen es Ingenieuren, nicht-ideale Stromszenarien einschließlich Verzerrungen und Netzanomalien für eine realistischere Systemvalidierung nachzubilden. In Kombination mit Software zur Oberschwingungsbearbeitung können Benutzer detaillierte Wellenformprofile erstellen, um die Leistung unter verschiedenen Bedingungen zu testen. Dieser Ansatz unterstützt eine gründliche Evaluierung von Geräten und Energiesystemen. Zusammen tragen diese Funktionen dazu bei, potenzielle Zuverlässigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung von Leistungstandards in komplexen Stromumgebungen sicherzustellen.

Blockdiagramm der Lösung für Wechselrichter-Kompatibilitätstests anzeigen

Wie man die Kompatibilität der Wechselrichterausgangsleistung beurteilt

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zum Testen der Wechselrichterkompatibilität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?