Cómo evaluar la compatibilidad de la salida del inversor

Fuente de alimentación trifásica de CA Pro
+ Fuente de alimentación trifásica de CA Pro

Comprensión de los efectos de la distorsión de potencia en los inversores

La transición hacia los sistemas de energía renovable ha incrementado la dependencia de las fuentes de alimentación basadas en inversores, que convierten la corriente continua en corriente alterna para su uso en la red eléctrica y en los electrodomésticos. Sin embargo, a diferencia de los generadores tradicionales, la salida de los inversores suele presentar distorsiones armónicas e irregularidades en la forma de onda que pueden afectar al rendimiento y la fiabilidad de los electrodomésticos.

Los ingenieros deben evaluar el comportamiento de los aparatos eléctricos en condiciones de alimentación no ideales, como formas de onda con un alto contenido de armónicos y variaciones de frecuencia. La simulación y validación precisas de estas condiciones son esenciales para evitar fallos de funcionamiento, garantizar el cumplimiento de la normativa y asegurar la estabilidad operativa a largo plazo.

Solución para pruebas de compatibilidad de inversores

Para simular las condiciones reales de salida de un inversor se necesita una fuente de CA trifásica capaz de generar formas de onda personalizables con un control preciso del contenido armónico. Las fuentes de alimentación de CA trifásicas Keysight Pro permiten a los ingenieros reproducir escenarios de alimentación no ideales, incluyendo distorsiones y anomalías de la red, para una validación realista del sistema. Cuando se combinan con software de edición de armónicos, los usuarios pueden crear perfiles de forma de onda detallados para probar el rendimiento en condiciones variables. Este enfoque permite una evaluación exhaustiva de los aparatos y los sistemas de alimentación. En conjunto, estas capacidades ayudan a identificar posibles problemas de fiabilidad en una fase temprana y garantizan el cumplimiento de los estándares de rendimiento en entornos de alimentación complejos.

Véase el diagrama de bloques de la solución para pruebas de compatibilidad de inversores

Cómo evaluar la compatibilidad de la salida del inversor

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de compatibilidad de inversores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?