Cómo emular las curvas I-V de un campo fotovoltaico

Fuentes de alimentación modulares de CC para mainframe
+ Fuentes de alimentación de corriente continua modulares para mainframes

Reproducir características I-V fotovoltaicas realistas

Los campos fotovoltaicos presentan características no lineales de corriente-tensión (I-V) que varían de forma continua en función de la irradiancia y la temperatura. Estas características definen el comportamiento operativo de la fuente solar e influyen directamente en el rendimiento de los inversores, especialmente en lo que respecta al seguimiento del punto de máxima potencia y a la eficiencia global de conversión de energía. La emulación precisa de estas curvas I-V es esencial para validar el rendimiento de los inversores en condiciones de funcionamiento reales.

En entornos reales, la forma y la posición de la curva I-V varían a medida que cambian los niveles de irradiación, lo que altera tanto la corriente como la tensión disponibles. Las fuentes de corriente continua estáticas no pueden reproducir este comportamiento no lineal, lo que dificulta evaluar cómo responde un inversor en todo su rango de funcionamiento. Sin una emulación fotovoltaica precisa, no es posible evaluar adecuadamente comportamientos críticos como el seguimiento del punto de máxima potencia y el funcionamiento en condiciones variables.

Solución de emulación de la curva I-V fotovoltaica

La simulación de campos solares permite generar con precisión curvas I-V fotovoltaicas que reflejan los cambios en la irradiancia y la temperatura. Al reproducir el comportamiento no lineal de los sistemas fotovoltaicos, los ingenieros pueden evaluar el rendimiento de los inversores en todo el rango de funcionamiento, incluyendo el seguimiento del punto de máxima potencia y las condiciones fuera de los valores nominales. Este enfoque proporciona un entorno controlado y repetible para comprobar cómo responden los inversores a diferentes características fotovoltaicas, lo que permite medir con precisión la eficiencia y el rendimiento del seguimiento. Al emular un comportamiento I-V realista, los ingenieros pueden validar el rendimiento del diseño y garantizar un funcionamiento fiable en condiciones representativas de los sistemas fotovoltaicos del mundo real.

Descubre los productos de nuestra solución de emulación de curvas I-V fotovoltaicas

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la emulación de curvas I-V fotovoltaicas

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?