Como emular curvas I-V de painéis fotovoltaicos

Fontes de alimentação CC modulares para mainframes
+ Fontes de alimentação CC modulares para mainframe

Reproduzir características I-V fotovoltaicas realistas

Os painéis fotovoltaicos apresentam características não lineares de corrente-tensão (I-V) que variam continuamente com a irradiância e a temperatura. Essas características definem o comportamento operacional da fonte solar e influenciam diretamente o desempenho dos inversores, particularmente no que diz respeito ao rastreamento do ponto de potência máxima e à eficiência geral de conversão de energia. A emulação precisa dessas curvas I-V é essencial para validar o desempenho dos inversores em condições operacionais realistas.

Em ambientes reais, a forma e a posição da curva I-V se alteram à medida que os níveis de irradiância variam, modificando tanto a corrente quanto a tensão disponíveis. Fontes estáticas de corrente contínua não conseguem reproduzir esse comportamento não linear, dificultando a avaliação de como um inversor responde em toda a sua faixa de operação. Sem uma emulação fotovoltaica precisa, comportamentos críticos, como o rastreamento do ponto de potência máxima e a operação em condições variáveis, não podem ser avaliados adequadamente.

Solução para emulação da curva I-V fotovoltaica

A simulação de painéis solares permite a geração precisa de curvas I-V fotovoltaicas que refletem as variações na irradiância e na temperatura. Ao reproduzir o comportamento não linear dos sistemas fotovoltaicos, os engenheiros podem avaliar o desempenho do inversor em toda a faixa de operação, incluindo o rastreamento do ponto de potência máxima e condições fora do nominal. Essa abordagem oferece um ambiente controlado e repetível para testar como os inversores respondem a diferentes características fotovoltaicas, possibilitando a medição precisa da eficiência e do desempenho de rastreamento. Ao emular um comportamento I-V realista, os engenheiros podem validar o desempenho do projeto e garantir uma operação confiável em condições representativas de sistemas fotovoltaicos do mundo real.

Conheça os produtos da nossa solução de emulação de curva I-V fotovoltaica

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para emulação da curva I-V fotovoltaica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?