太陽光発電アレイのI-V特性曲線をシミュレートする方法

モジュラー式メインフレーム用直流電源装置
+ モジュラーメインフレームDC電源

現実的なPV I-V特性を再現

太陽光発電アレイは、日射量と温度によって連続的に変化する非線形電流-電圧(I-V)特性を示します。これらの特性は、太陽光発電源の動作挙動を定義し、特に最大電力点追従(MPPT)と全体的なエネルギー変換効率に関して、インバータの性能に直接影響を与えます。これらのI-V曲線を正確にエミュレートすることは、現実的な動作条件下でのインバータ性能を検証するために不可欠です。

実際の環境では、日射レベルの変化に伴いI-V曲線の形状と位置が変化し、利用可能な電流と電圧の両方が変化します。静的なDC電源ではこの非線形挙動を再現できず、インバータがその全動作範囲でどのように応答するかを評価することが困難になります。正確なPVエミュレーションがなければ、最大電力点追従や様々な条件下での動作といった重要な挙動を適切に評価することはできません。

太陽光発電のI-V特性曲線エミュレーションソリューション

ソーラーアレイシミュレーションにより、日射量や温度の変化を反映した太陽電池I-Vカーブを正確に生成できます。非線形なPV動作を再現することで、エンジニアは最大電力点追従や定格外の条件など、全動作範囲にわたるインバーター性能を評価できます。 このアプローチにより、インバーターがさまざまなPV特性にどのように応答するかをテストするための、制御可能で再現性の高い環境が提供され、効率と追従性能の正確な測定がサポートされます。現実的なI-V動作をエミュレートすることで、エンジニアは設計性能を検証し、現実世界の太陽光発電システムを代表する条件下で確実な動作を確保できます。

当社の太陽光発電I-V曲線エミュレーションソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

PV I-Vカーブエミュレーションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?