太陽光発電用インバーターのMPPT効率を検証する方法

太陽光発電アレイシミュレータ
+ 太陽電池アレイシミュレータ

最適なMPPTトラッキング性能を確保する

最大電力点追従(MPPT)は、日射量や温度などの環境条件が常に変化する太陽光発電(PV)システムからエネルギー抽出を最大化する上で重要な役割を果たします。ソーラーインバータは、最大電力点での動作を維持するために、I-V曲線に沿って動作点を動的に調整する必要があります。最適ではないMPPT性能は、累積的なエネルギー損失につながり、システム効率、エネルギー収量、および全体的な投資収益率に直接影響を与えます。

太陽電池アレイシミュレータを使用することで、エンジニアは太陽電池パネルの特性を正確に再現し、制御された再現可能な条件下でインバータのMPPT挙動を評価できます。これにより、動的な環境変化中のトラッキング精度、応答時間、および安定性の詳細な分析が可能になり、設計検証の迅速化をサポートし、現場展開前に最適なインバータ性能を保証します。

MPPT効率測定ソリューション

太陽光発電インバータにおけるMPPT性能を検証するには、太陽電池パネルのI-V特性を正確に再現し、変化する環境条件に動的に調整できるテストシステムが必要です。キーサイトの太陽電池アレイシミュレータは、電圧および電流プロファイルを正確に制御し、広範囲の日射量および温度シナリオにわたる太陽光挙動の現実的なエミュレーションを可能にします。この統合ソリューションにより、エンジニアは急速な環境変化をシミュレートし、最大電力点でのトラッキング精度、収束速度、安定性など、インバータの応答をリアルタイムで評価できます。これらの機能を組み合わせることで、再現性のあるテスト、アルゴリズムの迅速な最適化、および展開前のインバータ効率と性能の確実な検証をサポートします。

MPPT効率テストソリューションのブロック図

太陽光インバーターのMPPT効率を検証する方法 - ブロック図

当社のMPPT効率テストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?