ATE DC電子負荷
+ ATE DC電子負荷

負荷変動のシミュレーション

動的負荷性能のテストでは、負荷シーケンス全体を通してDC電源デバイスの応答をモニタリングしながら、電流需要の制御された変化を適用する必要があります。セットアップには、定義された電流レベルを再現し、時間をかけてそれらの間を移行するように構成されたプログラマブルDC電子負荷が含まれます。負荷プロファイルは、低電流動作状態の後に高電流需要の期間が続く状況を表すことができ、被試験デバイスは再現可能なシーケンス内で変化する条件を経験することができます。テスト全体を通じて電圧と電流がモニタリングされ、各負荷レベルおよび移行時における電気的応答が捉えられます。

動的負荷測定では、プログラムされた動作条件の間で電流需要が変化するときに、デバイスがどのように動作するかを評価します。負荷プロファイルは必要なシーケンスを再現するために必要な電流レベルとタイミングを定義し、測定された電圧応答は、デバイスが需要の各変化に適応する際に発生する変動を示します。同じプロファイルを繰り返すことにより、異なる動作ポイント間での動作を比較するための、一貫した測定条件が得られます。また、電流レベルとタイミングを変更することで、制御され再現可能なテスト条件を使用して、複数の負荷シナリオを評価することも可能です。

動的負荷性能試験ソリューション

動的負荷性能のテストでは、被試験デバイスの電気的応答を測定しながら、電流需要における再現可能な変化を生成する必要があります。このソリューションでは、Keysight ATE DC電子負荷を使用して、プログラムされた負荷条件を適用し、需要の時間的変化に伴う電圧と電流をモニタリングします。定義された電流レベルとタイミング条件により、低負荷状態と高負荷状態の間の移行を再現できるため、繰り返し測定時に同じ動作シーケンスを一貫して適用できます。記録された電圧 and 電流データは、プログラムされた負荷プロファイル全体を通じてデバイスがどのように応答するかを示し、各動作条件の測定結果を提供します。このアプローチにより、自動化されたDCパワー検証環境において、複数の電流レベルと負荷シーケンスにわたる再現可能な動的負荷特性評価がサポートされます。

動的負荷性能テストソリューションのブロック図を見る

動的負荷性能テストソリューションのブロック図を見る

動的負荷性能テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?