Como testar o desempenho sob carga dinâmica

Carga eletrônica ATE DC
+ Carga eletrônica ATE DC

Simular condições de carga variáveis

O teste de desempenho sob carga dinâmica requer a aplicação de variações controladas na demanda de corrente, enquanto se monitora como um dispositivo de alimentação CC responde ao longo da sequência de carga. A configuração inclui uma carga eletrônica CC programável, configurada para reproduzir níveis definidos de corrente e a transição entre eles ao longo do tempo. Os perfis de carga podem representar estados operacionais de corrente mais baixa, seguidos por períodos de maior demanda de corrente, permitindo que o dispositivo em teste seja submetido a condições variáveis dentro de uma sequência repetível. A tensão e a corrente são monitoradas durante todo o teste para capturar a resposta elétrica em cada nível de carga e transição.

A medição de carga dinâmica avalia como o dispositivo se comporta à medida que a demanda de corrente varia entre as condições operacionais programadas. O perfil de carga define os níveis de corrente e os tempos necessários para reproduzir a sequência exigida, enquanto a resposta de tensão medida mostra as variações que ocorrem à medida que o dispositivo se ajusta a cada mudança na demanda. A repetição do mesmo perfil proporciona condições de medição consistentes para comparar o comportamento em diferentes pontos de operação. A variação dos níveis de corrente e dos tempos também permite que múltiplos cenários de carga sejam avaliados utilizando condições de teste controladas e repetíveis.

Solução para testes de desempenho sob carga dinâmica

O teste do desempenho sob carga dinâmica requer a geração de variações repetíveis na demanda de corrente, ao mesmo tempo em que se mede a resposta elétrica do dispositivo em teste. A solução utiliza uma carga eletrônica DC ATE da Keysight para aplicar condições de carga programadas e monitorar a tensão e a corrente à medida que a demanda varia ao longo do tempo. Níveis de corrente e condições de temporização definidos podem reproduzir transições entre estados de carga mais baixos e mais altos, permitindo que a mesma sequência operacional seja aplicada de forma consistente durante medições repetidas. Os dados registrados de tensão e corrente mostram como o dispositivo responde ao longo do perfil de carga programado e fornecem resultados de medição para cada condição operacional. Essa abordagem permite a caracterização repetível da carga dinâmica em vários níveis de corrente e sequências de carga em ambientes automatizados de validação de alimentação CC.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de desempenho com carga dinâmica

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de desempenho com carga dinâmica

Conheça os produtos da nossa solução para testes de desempenho sob carga dinâmica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?